製品がカートに追加されました
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

コンパクトキネマティックマウント

12.5/12.7mm Diameter Compact Kinematic Mount, 2-Screws, #34-720

12.5/12.7mm Diameter Compact Kinematic Mount, 2-Screws, #34-720 12.5/12.7mm Diameter Compact Kinematic Mount, 3-Screws, #34-721 Compact Kinematic Mount, 2-Screws, #34-722 Compact Kinematic Mount, 3-Screws, #34-723
×
  • M3 x 0.2 の細目送りねじ (ロック機構付き) を使用
  • 25mm 未満全体寸法
  • 2点ねじと3点ねじバージョンをラインナップ

TECHSPEC® コンパクトキネマティックマウントは、サイズのより大きなキネマティックマウントが持つ性能を維持しながら、設置空間に厳しいアプリケーション内への実装を行うためにデザインされています。本キネマティックマウントは、OEMアプリケーションへの実装に完全にマッチした送りねじを採用します。TECHSPEC® コンパクトキネマティックマウントは、2つのフロントパネルモデルを用意し、保持対象の光学部品をねじ止めか接着により固定します。ステンレス製ポスト装着用の挿入部も用意されており、品質や安定性をより確実なものにします。本キネマティックマウントと当社のTECHSPEC® レーザーミラーの組み合わせは、レーザーマシニング、シネマ、或いはライフサイエンスアプリケーション内への確実な実装に最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう