製品がカートに追加されました

色ガラスディフューザー

Colored Glass Diffusers

×
  • 色ガラスフィルター基板
  • 砂番 #120のサンドブラスト加工
  • 赤色、青色、緑色のオプション

色ガラスディフューザーは、カラー拡散照明が必要となるアプリケーションに最適です。この拡散板は、色ガラスフィルター基板の片面を#120の砂番でサンドブラスト加工して拡散する光散乱面を作り出します。どのディフューザーも、色ガラスフィルター基板と同じ特性の透過帯と透過阻止帯を有します。色ガラスディフューザーは、拡散カラー照明を波長別に作り出すのに複数のLEDを用いるのとは異なり、一台の白色光源を光学的にセットして行える多機能性を提供します。その他の色ガラスフィルター基板やサイズが必要となるアプリケーションは、別途お問い合わせください。

共通仕様

直径 (mm):
25.40 ±0.38
砂番:
120
全厚 (mm):
3.00 (nominal)
コーティング:
Uncoated
基板:
Colored Glass

商品一覧

 直径 (mm)   砂番   全厚 (mm)   カラー   波長   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
25.40 120 3.00 Red VIS-NIR
25.40 120 3.00 Blue-Violet UV-VIS

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。