製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

ケージシステム用固定プレート

25mm Basic Cage Plate, #88-196

25mm Basic Cage Plate, #88-196 25mm ID Standard Cage Plate with M6 for Post Mounting, #85-632 35mm ID 2 30mm ID 2
×
  • ケージシステムの基本構成に欠かせない基本アイテム
  • 50mm径 or 50.8mm角のプレートサイズ
  • 黒アルマイト仕上げ

共通仕様

機能:
Fixed
全厚 (mm):
10.0
構造:
Black Anodized Aluminum

商品一覧

 Plate Inner Diameter (mm)   寸法 (mm)   Bolt Circle Diameter for 6mm Dia. Thru (mm)   Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm)   対応するポスト   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
25.0 50 Dia. 38.0 - -
30.0 50 Dia. 38.0 - -
25.0 50 Dia. 38.0 38.0 M6 x 1.0
30.0 50 Dia. 38.0 38.0 M6 x 1.0
25.0 50 Dia. 38.0 38.0 ¼-20
30.0 50 Dia. 38.0 38.0 ¼-20
C-Mount 50 Dia. 38.0 38.0 -
30.0 50.8 Sq. 38.0 / 57.0 38.0 / 48.0 -
35.0 50.8 Sq. 57.0 48.0 -
40.0 50.8 Sq. 57.0 48.0 -
45.0 50.8 Sq. 57.0 - -
30.0 50 Dia. 38.0 - -
25.0 30 Dia. - 38.0 -

商品説明

TECHSPEC® ケージシステム用固定プレートは、 TECHSPEC ケージシステムの基本構成に欠かせないアイテムです。どのプレートも、ケージシステムの基本構成を構築するための 4 つの 6mm径ロッド用貫通穴を採用します。同ロッドは、38mm もしくは 57mmのボルトサークル径上で固定され、付属のM3 x 2.5mm長のセットスクリューを用いて位置固定されます。固定プレートの内径には特定サイズの光学素子やケージシステム用レンズマウントを固定するための M3 x 6mm 長のセットスクリュー 3 本も付属です。一部のプレートには 38mmもしくは 48mmのボルトサークル径上にザグリ穴を装備し、別売りM3 のキャップスクリューを用いて 6mm 径ロッドを取り付けられます。

映像媒体による手短なデモンストレーション

 適切な製品を用いて、お客様のアプリケーションのパフォーマンスを最大化しましょう。TECHSPEC® ケージシステムコンポーネントを用いた次の手短な映像デモをご視聴ください:可換光学マウントのサイドアクセス固定プレートへの装着方法追加挿入用プレートの装着方法

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう