製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

ケージ用アイリス絞り

×
  • 0.8~12mmの調節可能な開口径
  • 最大開口から最小開口までスムーズな操作
  • 25mm内径を持つ全てのケージシステムプレートにフィット

The TECHSPEC® ケージ用アイリス絞りは、黒アルマイト仕上げのハウジングに青味を帯びたスチール製絞り羽根10枚で構成され、25mm内径を持つ全てのTECHSPEC® ケージシステムプレートに簡単に実装できます。TECHSPEC® ケージ用アイリス絞りは、12mmの最大開口径から0.8mmの最小開口径まで、スムーズな移動を行います。本アイリス絞りは、システムのFナンバー、視野絞り径、全体的なエネルギースループットを制御することで、システム性能を調整するために用いることができます。

商品一覧

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう