製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

ケージシステム用固定式光学マウント

25/25.4mm Cube Beamsplitter Mount, #85-688

25/25.4mm Cube Beamsplitter Mount, #85-688 Sample System with Cube Beamsplitter Mount 45° Mirror Mount, #86-590 12/12.7mm Cube Beamsplitter Mount, #86-025 +1
×
  • 光学部品を素早く交換可能
  • プレート型とキューブ型のビームスプリッター用マウントオプション
  • アルミ製 / 黒アルマイト仕上げ
  • 調節式光学マウントもラインナップ

TECHSPEC® ケージシステム用固定式光学マウントは、25mm & 30mm標準ケージシステム用プレートのリング内径内にフィットするようデザインされており、ビームスプリッター (B/S)や他の光学素子を固定するのに最適なアイテムです。プレート型B/S用45°マウント (#85-699)は、25.4mmキネマティックマウント (#85-695)の内径内にもフィットします。対するキューブ型B/S用マウントは、ケージシステム用チューブに接続することができます (チューブの内筒側に加工したM23.2 x 0.75のねじ込みを利用して)。

共通仕様

機能:
Fixed
構造:
Black Anodized Aluminum

商品一覧

 光学部品のタイプ   対応するプレートの内径 (mm)   固定可能な素子のサイズ (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Elliptical 25.0 25.0 - 35.36
Circular 25.0 25.0
Cube 25.0 12.0 - 12.7
Cube 25.0/40.0 25.0 - 25.4

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program