Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
当社ではこの種類のCookieは使用していません。
シーシーエス 赤外 (IR) バーライトは、局所エリアに沿って均一赤外照明を行います。コンパクトで軽量な筐体でデザインされたこのバーライトは、作業領域が限定されたアプリケーションにも容易に実装することができます。シーシーエス 赤外 (IR) バーライトは、異物検出、単色画像の減色、光学式文字認識 (OCR) の文字分離など、産業や製造環境でのさまざまなテストや検査アプリケーションに最適です。このバーライトは、シングルバーライト、または4本バーの正方形構成をラインナップし、どちらのオプションにも調節可能な出射角度機構を装備しています。赤外光は可視光に比べて散乱率が低く、透過率は高くなるため、表面反射が少なく、材料内により深く入り込んで撮像することができます。
寸法 (mm) | カラー | 波長 (nm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W 52 mm x D 17.2 mm x H 20 mm | IR | 850.00 | #21-843 | ¥50,600 見積依頼する |
|
||
W 52 mm x D 17.2 mm x H 20 mm | IR | 940.00 | #21-844 | ¥50,600 見積依頼する |
|
||
W 86 mm x D 28.8 mm x H 18 mm | IR | 850.00 | #21-845 | ¥101,950 見積依頼する |
|
||
W 86 mm x D 28.8 mm x H 18 mm | IR | 940.00 | #21-846 | ¥101,950 見積依頼する |
|
||
W 148 mm x D 148 mm x H 30.2mm | IR | 850.00 | #21-847 | ¥359,500 見積依頼する |
|
||
W 148 mm x D 148 mm x H 30.2mm | IR | 940.00 | #21-848 | ¥359,500 見積依頼する |
|
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
24V Power Supply with Tinned Leads |
#73-491
New
|
¥18,650 見積依頼する |
|
||
24V ベーシックデジタルコントローラー 2ch | #19-969 | ¥96,750 見積依頼する |
|
||
24V 先進式デジタルコントローラー 3ch | #19-970 | ¥129,900 見積依頼する |
|
||
SM コントローラーケーブル 5m 長 | #19-971 | ¥6,050 見積依頼する |
|
||
FCB-5-FL コントローラー用ケーブル バラ線仕様 | #20-171 | ¥6,050 見積依頼する |
|
||
FCB-1 コントローラー用ケーブル | #20-172 | ¥3,700 見積依頼する |
|
||
FCB-1-FL コントローラー用ケーブル バラ線仕様 | #20-175 | ¥3,700 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地