製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

CA シリーズ 固定焦点レンズ

CA シリーズ 固定焦点レンズ

CA シリーズ 固定焦点レンズ

CA シリーズ 固定焦点レンズ
×
  • APS-C (27.9mm) 対応 TFLマウント or M40 マウントレンズ
  • 30 メガピクセル (3.45µmのピクセルサイズ) 以上のセンサーに対応
  • 高解像力のCompact APS-C (CA) 対応レンズ
  • 35mm から 100mm までの焦点距離

TECHSPEC® CA シリーズ 固定焦点レンズは、高解像度大判センサー用にデザインされています。28mmのイメージサークルを持つAPS-Cフォーマットに対応した本レンズは、カメラマウントにTFL or M40 マウントを採用します。TFLマウントは、M35 x 0.75 のねじ込み式マウントで、17.5mmのフランジバック距離を有します。これはCマウントのフランジバック距離と同じで、丈夫さや扱いやすさを提供します。TECHSPEC CA シリーズ 固定焦点レンズは、コンパクトサイズながら大判センサーに対応しており、マシンビジョンやファクトリーオートメションといったアプリケーションに理想的になります。

本レンズは、2020年のInspect Award 第3位 および2020年のVSD Innovators Award 銀賞を取得しました。

共通仕様

アイリスオプション:
Variable
像側最大繰り出し量 (mm):
0
最大イメージサークル (mm):
27.90
コーティングスペック:
λ/4 MgF2
許容最大センサーフォーマット:
APS-C

商品一覧

焦点距離 (mm) 対応センサーフォーマット Fナンバー WD (mm)  マウント   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
25.00 APS-C f/2.8 - f/16 200 - ∞ TFL-Mount
25.00 APS-C f/2.8 - f/16 200 - ∞ M40 x 0.75
35.00 APS-C f/2.8 - f/16 200 - ∞ TFL-Mount
35.00 APS-C f/2.8 - f/16 200 - ∞ M40 x 0.75
50.00 APS-C f/1.8 - f/16 200 - ∞ TFL-Mount
50.00 APS-C f/1.8 - f/16 200 - ∞ M40 x 0.75
75.00 APS-C f/2.8 - f/16 500 - ∞ TFL-Mount
75.00 APS-C f/2.8 - f/16 500 - ∞ M40 x 0.75
100.00 APS-C f/2.8 - f/22 500 - ∞ TFL-Mount
100.00 APS-C f/2.8 - f/22 500 - ∞ M40 x 0.75

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS TFL マウントスペーサー 5mm #12-773 ¥4,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS TFL マウントスペーサー 10mm #12-774 ¥4,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TFL to M40 Adapter #29-291 ¥6,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
0.5mm M40 Spacer Ring #70-702 New ¥2,750   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
1mm M40 Spacer Ring #70-703 New ¥2,750   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
5mm M40 Spacer Tube #70-704 New ¥4,150   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
10mm M40 Spacer Tube #70-705 New ¥4,150   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
20mm M40 Spacer Tube #70-706 New ¥5,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M40 Spacer Kit #70-707 New ¥20,550   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TFL to M42 Adapter #72-801 New ¥3,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M52 TO M62 Filter Mount Adapter #19-821 New ¥5,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう