製品がカートに追加されました
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

S, C & T マウント チューブ用偏光子ホルダー

25mm C-Mount Polarizer Holder (#11-146)

25mm C-Mount Polarizer Holder (#11-146) TECHSPEC® S-Mount Tube System Polarizer Holder TECHSPEC 50mm T-Mount Polarizer Holder (#11-147)
×
  • 鏡筒部を回転させずに中の光学素子だけ回転させる用途に
  • 偏光板や位相差板をチューブシステム内に容易に実装
  • 鏡筒内で偏光板の方位角を 90°まで回転
  • オプションで12.5mmと25mm角用の角型偏光板アダプターもラインナップ
  • 12.5, 20, 25, 50mm径の偏光板や位相差板の保持用にデザイン

TECHSPEC® S, C & T マウント チューブ用偏光子ホルダーは、偏光板や位相差板をS, C & T マウントの光学系内に容易に実装するために用いられます。このホルダーは、メイン鏡筒部を回転させずに中に装着した偏光板だけを最大 90°回転させることができます。操作レバーによるスムーズな回転操作で、システム内の偏光軸の方位角を使用者が容易に制御できるようになります。TECHSPEC S, C & T マウント チューブ用偏光子ホルダーは、1.5mmから9.0mm厚の12.5, 20, 25, もしくは50mm径の偏光板を保持することができます。12.5mmもしくは25mm角の偏光板を固定する際は、#12-836 もしくは #12-837 のアダプターをご使用ください。本ホルダーは、C, S, もしくはTマウントのシステムに偏光を素早くかつ効果的に追加するのに最適です。

補足: 12.5, 25, 50mm径用の偏光子ホルダーは、アレンレンチを用いてホルダーの雌ねじ部を一旦取り外してから、偏光板を装着します。#90-621の場合は、スパナーレンチを用いて鏡筒中のねじリングを取り外してから、20mm径の偏光板を固定します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう