製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

Cマウント ペンタプリズム

#53-401, Penta Prism in C-Mount Cube (Case Removed)

#53-401, Penta Prism in C-Mount Cube (Case Removed) #53-401, Penta Prism in C-Mount Cube (Complete)
×

TECHSPEC® Cマウントペンタプリズムは、Cマウントに対応したハードウェアとの使用向けにデザインされ、素早く簡単な実装を可能にします。Cマウントの雌ねじ開口を二面持つ黒アルマイト仕上げのハウジング内に、TECHSPEC N-BK7ペンタプリズムの一つがしっかりと固定されています。光路の90°偏角を必要とする目視観察やビデオイメージング光学系への実装アプリケーションに最適です。Cマウントの雌ねじ開口部に当たるプリズムの入出射面には反射防止膜が施されており、スループットの最大化とゴースト像の低減に寄与します。ハウジングの底面部中央には¼-20UNCのタップ穴が施されているため、同ねじ規格のマウントポスト上にも設置可能です。

ペンタプリズムは、左右に反転しない正立像の状態で光路を90°に曲げる五面体形状のプリズムです。反射面二面には反射効率を向上させるアルミ金属膜が施されています。プリズムが傾いたり、熱膨張による体積変化が生じたり、或いは移動中に振動したりしても、入射光に対する90°の偏角方向に影響がないため (定偏角)、測量機器や屈折計への使用に用いられます。

Penta Prism Ray Path
Penta Prism Ray Path
Penta Prism Tunnel Diagram
Penta Prism Tunnel Diagram
Penta Prism
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう