C & T マウント チューブ用電動シャッター は、光ディテクターの露光を制御したり、オプティカルチョッパーとして用いるのに最適です。シャッターの羽根は、通常はクローズ状態を維持しますが、5Vの直流信号入力時に開きます。C & T マウント チューブ用電動シャッター は、他のC & Tマウントシリーズコンポーネントとのインテグレーション用にデザインされていますが、ミリねじやインチねじ規格の標準的ブレッドボード上に設置できるよう、ポスト固定用のM6と¼-20UNCのタップ穴も付いています。シャッターの開閉操作が簡易的に行えるOn/Off コントローラー (#87-325) もラインナップ。
補足: シャッターの羽根は壊れやすいため、手を触れないようご注意ください。また本製品はどのレーザーにも使用できません。