製品がカートに追加されました

広帯域プレート型偏光ビームスプリッター

×
  • ワイヤーグリッドテクノロジー
  • s偏光を反射、p偏光を透過
  • 高温での使用環境下にも最適

広帯域プレート型偏光ビームスプリッターは、ガラス基板上に薄いアルミ製MicroWires層を施して作られます。本ビームスプリッターは、刻線式やホログラフィック式のワイヤーグリッド偏光板に代わる経済的な代替手段です。卓越した画像コントラストと均一性を提供する本ビームスプリッターは、大きな角度開口や高スループットが求められるアプリケーションに最適です。

補足: MicroWiresは、非常にデリケートで、脆い性質があります。ご使用の際は、他の光学素子以上に慎重にお取り扱いください。

共通仕様

全厚 (mm):
0.70
全厚公差 (mm):
±0.07
寸法公差 (mm):
±0.2
構造:
Wire Grid
入射角 (°):
45 ±15
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
コーティングスペック:
Surface 2: Rabs <2.0% @ 420 - 670nm
波長範囲 (nm):
420 - 700
Transmission Axis Tolerance (°):
±1
熱膨張係数:
31.7 x 10-7/°C
動作温度 (°C):
-40 to +200

商品一覧

コーティング
スペック
 動作温度 (°C)   基板   全厚 (mm)  有効径 (mm)  寸法 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Surface 2: Rabs <2.0% @ 420 - 670nm -40 to +200 Corning Eagle XG 0.70 8.5 x 8.5 12.5 x 12.5
Surface 2: Rabs <2.0% @ 420 - 670nm -40 to +200 Corning Eagle XG 0.70 21.0 x 21.0 25.0 x 25.0

商品説明

ワイヤーグリッドベースの偏光素子は、従来からあるフィルムをベースにした同素子には見られない、優れた光学特性と耐熱性があります。フィルムをベースにした同素子よりも一般に広角に機能し、高スループットを実現します。得られる像コントラストや光の均一性も申し分ありません。なお使用温度が100℃を超える場合、最適な性能を得る目的のため、ワイヤーグリッド面を光源 (入射ビーム側)とは反対の向きに向けてご使用ください。一方、使用温度が100℃以下の場合は、同面を光源に向けてご使用ください。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program