製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

広帯域誘電体膜 直角プリズムミラー (直角構成面コートタイプ)

広帯域誘電体膜 直角プリズムミラー (直角構成面コートタイプ)

広帯域誘電体膜 直角プリズムミラー (直角構成面コートタイプ)

×

TECHSPEC® 広帯域誘電体膜 直角プリズムミラー (直角構成面コートタイプ) は、直角プリズムの直角を構成する二面に誘電体膜を施しており、斜面側は未コートにしてあります。ミラー面は正確な90°の角度を形成しているため、単一撮像レンズからの画像を2つの異なるカメラ上に分割したり、あるいは単一カメラ上に2つの画像を合成したりするのに最適です。本ミラーは、N-BK7基板上にコートしており、5 – 75mmまでの一連のサイズでラインナップします。TECHSPEC 広帯域誘電体膜 直角プリズムミラー (直角構成面コートタイプ) は、400 – 750nmで99%超の反射率があり、標準的な金属膜コートが付いたミラーと比較してエネルギーロスを低減し、システム性能を向上させます。

共通仕様

面取り:
Protective bevel as needed
有効径 (%):
90.00
寸法公差 (mm):
±0.1
角度公差 (分):
±2
コーティング:
Dielectric Mirror (400 - 750nm)
コーティングスペック:
Legs - Ravg ≥98% @ 400 - 750nm (0 - 45°)
Ravg ≥99% @ 400 - 750nm (0°)
偏角 (°):
90.00
基板:
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
波長範囲 (nm):
400 - 750
像方向:
Left-Handed
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
1.25
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.50

商品一覧

直角構成部全長
(mm)
斜面部全長
(mm)
 コーティング   比較する  商品コード  価格 (税別) カートに入れる
5.00 7.10 Dielectric Mirror (400 - 750nm)
10.00 14.10 Dielectric Mirror (400 - 750nm)
15.00 21.20 Dielectric Mirror (400 - 750nm)
20.00 28.30 Dielectric Mirror (400 - 750nm)
25.00 35.40 Dielectric Mirror (400 - 750nm)
50.00 70.70 Dielectric Mirror (400 - 750nm)
75.00 106.10 Dielectric Mirror (400 - 750nm)

技術情報

関連製品

参考資料

Filter

反射防止コーティング

反射防止膜は、透過率を増やす、コントラストを高める、またゴースト像の発生を取り除くことによって、光学素子の効率を大幅に改善させます。

今すぐ見る

オプティカルコーティング入門

Optical coatings are used to influence the transmission, reflection, or polarization properties of an optical component.

今すぐ見る

Introduction to Optical Prisms

Learn about the different types of optical prisms, their applications, and how to select the right prism for your specific system.

今すぐ見る

Retroreflector

Ultraviolet fatigue testing of laser optics

Basic Principles of Raman Scattering and Spectroscopy

Raman spectroscopy is a technique used to identify the chemical composition of samples based on how light scatters off of them. Learn more & view related optics

今すぐ見る

Parity

UV Optics: Tighter Tolerances and Different Materials

UV Lenses require extremely tight tolerances and novel materials such as sapphire. Learn more at Edmund Optics.

今すぐ見る

Why Laser Damage Testing is Critical for UV Laser Applications

Laser Induced Damage Threshold describes the maximum quantity of laser radiation an optic can take before damaging. Learn more at Edmund Optics.

今すぐ見る

Can BK7 be used for UV applications?

Ultraviolet (UV) Spectrum

Removing Protective Plastic Coating

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

今すぐ見る

Bevel

Seamed Edge

ミラー用金属膜コーティング

Want to learn more about metallic mirror coatings? Find information about standard and custom metallic mirror coatings that are available at Edmund Optics.

今すぐ見る

Optical Prisms Review

Optical Mirrors Review

Mirrors are commonly used to fold or compact an optical system.

今すぐ見る

What is the difference between a first-surface and a second-surface mirror?

You specified a first surface mirror but you seem to have sold me a second surface mirror. What happened?

What is a seamed edge?

I’d like to adhere two prisms together, how can I effectively achieve this? Is there a specific adhesive that you recommend?

Dove Prism

Equilateral (Dispersing) Prism

Littrow Dispersion Prism

Penta Prism

Prism

Surface Flatness

Trihedral Prism (Corner Cube Retroreflector)

紫外レーザー – 光学テクノロジー最前線: エピソード 2

A new generation of compact, cost-effective ultraviolet (UV) lasers is allowing more applications to benefit from the increased precision of UV wavelengths.

今すぐ見る

Microlithography

How do I clean my optics?

EOのグローバル製造拠点

ラピッドプロトタイピング、1日24時間稼働の非球面レンズ製造セル、最新の測量法など、他社とは一線を画すエドモンド・オプティクスのグローバルな光学部品の製造拠点の機能についてご紹介

今すぐ見る

エドモンド・オプティクスの計測:製造の主要な要素としての測定

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

今すぐ見る

UV グレード vs. IR グレードの合成石英

合成石英は、レンズ、ウインドウ、ミラー、プリズム、ビームスプリッターなどの光学部品の製造を行う光学産業で一般的に用いられる硝種です。合成石英には様々な種類がありますが、最も一般的なのはUVグレードとIRグレードの合成石英です。

今すぐ見る

Hyperspectral and Multispectral Imaging

Are you trying to gauge depth of field in your imaging system? Take a closer look at this article on depth of field calculations at Edmund Optics.

今すぐ見る

Surface Quality

You offer many substrates for UV and IR applications. How do I know which is best for me?

Prism Tunnel Diagrams

Optical Prism Application Examples

There are many types of optical prisms. Find examples, information, and applications for different types of optical prisms at Edmund Optics.

今すぐ見る

I’m looking for a way to invert my field of view. I’d like to invert the vertical not the horizontal dimension. Do you have a stock solution or do I have to look into custom?

What is the difference between ¼ wave, 1/10 wave, and 1/20 wave mirrors?

Does the polarization of light change after reflecting off a mirror?

How do I clean my mirrors?

What is the main application difference between the many types of prisms that you sell?

How do I calculate my working distance after my image is reflected from a right angle prism?

Can wedge prisms be used for beam stearing?

How do I mount a mirror to a mirror mount that doesn't have a clamp or retainer ring?

Angle of Incidence

Angle of Reflection

Cold Mirror

Eccentricity

Right Angle Prism

Top Optics Trends of 2021 – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 3

Several of the most interesting trends in optics and photonics of 2021 were the landing of the Perseverance Rover on Mars, Stemmed Mirrors, minimizing thermal lensing in ultrafast laser systems, and developments in ultraviolet lasers.

今すぐ見る

What is the difference between Protected Aluminum, Enhanced Aluminum, UV Enhanced Aluminum, Protected Gold, and Protected Silver?

How do you measure the reflectivity of mirrors with a reflectivity less than 99.5%?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

First Surface Mirror

Power

Reflection

Specular

Total Internal Reflection (TIR)

The factory calibration of your UV-VIS-NIR Spectrometer only includes wavelength but not response (irradiance). I can measure raw data which is only usable for transmittance/reflectance measurements. How do I get irradiance measurements?

Surface Accuracy

BBAR Coating

表面品質の規格を理解する

The surface quality of optical components the scattering off of its surface, which is especially important in laser optics applications.

今すぐ見る

Anti-Reflection (AR) Coating

Parallelism

Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

今すぐ見る

Clear Aperture (CA)

Refraction

 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program