製品がカートに追加されました

ビーム整形ディフューザー

ビーム整形ディフューザー

ビーム整形ディフューザー

×
  • 高効率、アングルベンディング、バットウイング、楕円形状をラインナップ
  • >88%の透過効率
  • 低コストの高性能ディフューザー

ビーム整形ディフューザーは、88%超の高い透過効率を維持しながら、高効率、アングルベンディング、バットウイング、楕円を含むさまざまな形状でLEDや蛍光灯照明の均一配光を行います。高効率なアングルベンディング形状が均一な配光を行うのに対し、バットウイングと楕円形状はそれぞれの形状に応じて配光します。ビーム整形ディフューザーは、8° - 127°の拡散角度を持ち、25mm径で厚さ1.75mm以下の枠なし光学部品としてラインナップし、様々なベンチトップやOEMアプリケーション内への容易な実装を可能にします。優れたデピクセレーション、アングルコントロール、カラーミキシング、そして色の均一性が要求されるアプリケーションに最適です。

共通仕様

基板:
PMMA
動作温度 (°C):
-34 to +70

商品一覧

 タイプ   直径 (mm)   拡散角度 (°)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
High Efficiency Diffuser 25.00 30
High Efficiency Diffuser 25.00 80
Angle Bending Diffuser 25.00 60 x 20
Angle Bending Diffuser 25.00 5 x 5
Linear Batwing Diffuser 25.00 120
Linear Batwing Diffuser 25.00 124
Linear Batwing Diffuser 25.00 127
Elliptical Diffuser 25.00 60 x 10
Elliptical Diffuser 25.00 0.3 x 60
Elliptical Diffuser 25.00 15 x 60
Elliptical Diffuser 25.00 10 x 20
High Efficiency Diffuser 50.00 30
High Efficiency Diffuser 50.00 80
Angle Bending Diffuser 50.00 60 x 20 with 8° Angle Bend
Angle Bending Diffuser 50.00 5 x 5 with 21° Angle Bend
Linear Batwing Diffuser 50.00 120
Linear Batwing Diffuser 50.00 124
Linear Batwing Diffuser 50.00 127
Elliptical Diffuser 50.00 60 x 10
Elliptical Diffuser 50.00 0.3 x 60
Elliptical Diffuser 50.00 15 x 60
Elliptical Diffuser 50.00 10 x 20

技術情報

ビーム整形ディフューザー
ディフューザーのタイプ 概要 拡散例
High Efficiency Diffuser
(高効率ディフューザー)
高効率ディフューザーは、LEDアプリケーションで均一照明を行うのに最適です。デピクセル化、角度制御、および色的な均一性に優れます。
Linear Batwing Diffuser
(リニアバットウイングディフューザー)
リニアバットウイングディフューザーは、光をコウモリの羽根に似た強度分布にして拡散し、光源からの中央部のホットスポットを取り除くのに最適です。最善の性能を得るために、本ディフューザーの光沢/鏡面反射側の面を入射光に向けてください。光の強度分布は、使用する光源によって大きく変わる場合があります。
Elliptical Diffuser
(楕円ディフューザー)
楕円ディフューザーは、光を非対称に拡散して楕円状のパターンを作ります。拡散角度は、W x Lで規定されます。
Angle Bending Diffuser
(アングルベンディングディフューザー)
アングルベンディングディフューザーは、入射光を違う方向に向けて拡散し、スペースに制約のある環境での拡散光生成に理想的です。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program