製品がカートに追加されました

Basler Boost CoaXPress 2.0 カメラキット

Basler boost CoaXPress 2.0 Camera Kits

Basler boost CoaXPress 2.0 Camera Kits

×
  • 解像度と速度の両方の潜在性をフルセンサーサイズで活用
  • 高帯域幅のCoaXPress 2.0 (CXP-12) カメラ
  • CXP-12 インターフェースカード 1C付属

Basler Boost CoaXPress 2.0 カメラは、高解像度センサーの性能とCoaXPress 2.0インターフェースの高帯域幅を融合します。CXP-12インターフェースは、最大12.5ギガビット/秒の速度と帯域幅を実現でき、高いデータ転送レートと短いレイテンシ期間が必要になるアプリケーションに最適です。このカメラは、Basler社のPylonソフトウェアで動作します。カメラキットには、カメラ (マウントなし)、CXP-12インターフェースカード 、CXPデータケーブル、2つのヒートシンク、Cマウント用レンズアダプター、およびI/Oケーブルが付属です。Basler Boost CoaXPress 2.0 カメラは、高いデータ転送レートと解像度が要求され、かつカメラの画像データを長距離転送する必要のあるアプリケーションにとって格好の選択となります。

共通仕様

メーカー:
Basler
補足:
Kit includes a camera, CXP-12 interface card, CXP data cable, 2 heat sinks, an I/O cable, and C-Mount Lens adapter (adapter is required to attach lens)
カメラシリーズ:
boost
寸法 (mm):
45 x 80 x 80 (includes connectors and lens mount)
自重 (g):
180
ハウジング:
Full
イメージバッファ:
Not Specified
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
ピクセルサイズ, H x V (μm):
3.45 x 3.45
階調:
8 bit
露光時間:
Programmable via camera API, hardware trigger
ダイナミックレンジ (dB):
Not Specified
マシンビジョン規格:
CoaXPress 2.0, GenICam
消費電力 (W):
9.6
映像出力:
CoaXPress 2.0 (CXP-12)
コネクター:
CoaXPress, Micro-BNC
パワーサプライ:
Power over CoaXPress or via GPIO
GPIO数:
1 opto-coupled input, 2 GPIO
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
6-pin M7
動作OS:
Software Driver: Windows
固定用ねじ径:
¼-20 (Integrated into Housing)
マウント:
C-Mount
動作温度 (°C):
0 to +50
保管温度 (°C):
-20 to +80

商品一覧

 タイプ   モデルナンバー  センサー
フォーマット
解像度
(MP)
 コネクター   マウント   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Monochrome Camera boA4112-68cm 1.1" 12.30 CoaXPress, Micro-BNC C-Mount
Color Camera boA4112-68cc 1.1" 12.30 CoaXPress, Micro-BNC C-Mount
Monochrome Camera boA4096-93cm 1" 8.90 CoaXPress, Micro-BNC C-Mount
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう