製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

Arcturus™ He-Ne レーザー用 ビームエキスパンダー

TECHSPEC® Arcturus™ HeNe Beam Expanders

TECHSPEC® Arcturus™ HeNe Beam Expanders

×
  • 633nmのHe-Neレーザー波長用ARコート付き
  • 3Xから20Xまでの固定倍率をラインナップ
  • 無回転のスライド式ピント調整機構採用

共通仕様

ハウジング径 (mm):
50
コーティング:
BBAR (450-750nm)
コーティングスペック:
Rabs <0.4% @ 630 - 670nm
Ravg <0.6% @ 450 - 750nm
ピント調整可能距離範囲:
1.2m - ∞
入射側開口径 (mm):
2
入射角 (°):
0
出射側開口径 (mm):
27
基板:
Optical Glass
波長範囲 (nm):
450 - 750
設計波長 DWL (nm):
633
透過波面精度, P-V:
<λ/4 @ 633nm for Input Beam ≤1mm
ピント調整機構:
Non-Rotating Optics
固定用ねじ径:
C-Mount
設計波長 (nm)  拡大力   波長範囲 (nm)   入射側開口径 (mm)   出射側開口径 (mm)   基板   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
633 3X 450 - 750 2 27 Optical Glass #58-208 ¥61,000 数量 5+ ¥53,750   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
633 5X 450 - 750 2 27 Optical Glass #55-577 ¥65,100 数量 5+ ¥57,450   見積依頼する  
  • お問い合わせ
    ×
 
633 10X 450 - 750 2 27 Optical Glass #55-578 ¥68,500 数量 5+ ¥60,150   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
633 15X 450 - 750 2 27 Optical Glass #58-209 ¥76,750 数量 5+ ¥67,850   見積依頼する  
  • 在庫あり
    ×
 
633 20X 450 - 750 2 27 Optical Glass #55-579 ¥98,650 数量 5+ ¥86,900   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 

TECHSPEC® Arcturus™ He-Ne レーザー用 ビームエキスパンダーは、精密なオプトメカニクス筐体内に高性能な光学系デザインを採用します。鏡筒先端にあるローレットリングを回すことで対物レンズが光軸に沿って前後にスムーズに移動するため、出射するレーザー光をコリメートビームから収束ビームまで任意に変えることが可能です (レンズ位置固定用の止めビス付き)。ローレットリングは二回転フルに回転します。収束ビーム状態が得られる照射距離は最短で1.2m。鏡筒の中央付近にはM6 (x 1) と¼-20UNCのタップ穴が各々2個ずつ施されているため、様々な固定に利用できます。

コストをより重視するアプリケーションに向け、エドモンド・オプティクスはTECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG ビームエキスパンダーも販売しています。回転式のピント調整機構が許容できるアプリケーションには、TECHSPEC Vega™ レーザーラインビームエキスパンダーTECHSPEC Vega™ 広帯域ビームエキスパンダーをラインナップ。スライド式のピント調整機構を必要とする高精度アプリケーションには、TECHSPEC Draconis™ レーザーラインビームエキスパンダーTECHSPEC Draconis™ 広帯域ビームエキスパンダーをご覧ください。広帯域や超短パルスアプリケーションには、TECHSPEC Canopus™ 反射型ビームエキスパンダーをラインナップ。

Fixed Laser Beam Expanders

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS Cマウントアダプター (アナモルフィックプリズムペア用) #56-869 ¥8,950 数量 6+ ¥7,150   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS M30 x 1 オス変換アダプター #36-302 ¥5,350 数量 10+ ¥4,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M27 x 1.0 to C-Mount Adapter, 50mm Flange #14-667 ¥5,100 数量 10+ ¥4,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ビームシェイパー用4軸マウント #15-473 ¥122,100 数量 5+ ¥110,050   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

技術情報

 

Beam Expander Mounting Configurations.

Click on an item below to be brought to that item's product page.

Filter

レーザーコンポーネントにおけるレーザー誘起損傷閾値 (LIDT) の理解と規定

レーザーコンポーネントにおけるレーザー誘起損傷閾値 (LIDT) の理解と規定について。各ビームにおけるレーザー強度、様々な損傷メカニズムについて。

今すぐ見る

反射防止コーティング

反射防止膜は、透過率を増やす、コントラストを高める、またゴースト像の発生を取り除くことによって、光学素子の効率を大幅に改善させます。

今すぐ見る

ガウシアンビーム用計算ツール

ガウシアンビームの伝播

Many lasers are assumed to have a Gaussian profile, and understanding Gaussian beam propagation is crucial for predicting real-world performance of lasers.

今すぐ見る

Advantages of Using Beam Expanders

Learn more about the advantages of using beam expanders in laser optics applications, with examples on spot size and beam size, at Edmund Optics.

今すぐ見る

ビームエキスパンダーのピント調整機構: 回転式とスライド式

Sliding focusing mechanisms for laser beam expanders cause less beam wander than rotating focusing mechanisms, but they use more complex mechanics and are typically more expensive.

今すぐ見る

The Unintuitive Balancing Act of Beam Expander Properties to Maximize Focused Spot Intensity

Surprisingly, intentionally clipping a laser beam going through a higher magnification beam expander can be the optimal solution.

今すぐ見る

Vega™ Laser Line Beam Expanders

The TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders from Edmund Optics® are divergence adjustable to compensate for input beam divergence.

今すぐ見る

在庫販売品オプティクスを用いてあなた仕様のビームエキスパンダーを構築する

Are standard beam expanders not meeting your application requirements? Learn how to design your own beam expander using stock optics at Edmund Optics.

今すぐ見る

Can A Beam Expander be Used in Reverse?

Beam expanders can be used in reverse to decrease a laser beam's diameter, but divergence will be increased.

今すぐ見る

Beam Expander Selection Guide

Not sure which beam expander will work best in your application? Check out EO's Beam Expander Selection Guide to easily compare each type at Edmund Optics.

今すぐ見る

ビームエキスパンダーの試験

Shack-Hartmann wavefront sensors are used to test the transmitted wavefront error of laser beam expanders, predicting the real-world performance of the beam expander.

今すぐ見る

ビームエキスパンダー

Have a question about beam expanders? Find out more information on theories, application examples, and related products at Edmund Optics.

今すぐ見る

Laser Optics Lab: Beam Expander Configurations & Designs

Laser beam expanders consist of transmissive configurations, with Galilean or Keplerian designs, and reflective configurations, which use a series of mirrors, similar to microscope designs.

今すぐ見る

Laser Beam Quality: Beam propagation and quality factors: A primer

I thought beam expanders increased a laser beam's size. How can that help me to get a smaller spot?

Is there any means to automatically modulate (via a computer) the waist of a Gaussian beam emerging from a lens?

Beam Expander

Collimated Light

Sliding Focusing Mechanism

What are the advantages of increasing lens diameter in high-power optical systems?

Increasing the diameter of optical components reduces power or energy density in a system, reducing the likelihood of laser-induced damage in high-power...

今すぐ見る

Beam Diameter

Beam Divergence

Beam Width

Bezel

Divergence

Gaussian Beam

Strehl Ratio

Light Sheet Microscopy

Light sheet fluorescence microscopy uses a 2D laser sheet to illuminate a thin slice of the sample and excite fluorescence, reducing phototoxicity and damage.

今すぐ見る

Free-Space Optical Communication – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 6

Free-space optical (FSO) communications transmit information wirelessly through the air using lasers with improved bandwidth. Learn more!

今すぐ見る

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

LDTスペックの不確実性

Laser induced damage threshold (LIDT) of optics is a statistical value influenced by defect density, the testing method, and fluctuations in the laser.

今すぐ見る

LDTスペックの種類

Not all optical components are tested for laser-induced damage threshold (LIDT) and testing methods differ, resulting in different types of LIDT specifications.

今すぐ見る

レーザーシステムの10のパラメーター

Learn the key parameters that must be considered to ensure you laser application is successful. Common terminology will be established for these parameters.

今すぐ見る

レーザー損傷閾値試験

Do you need to integrate optical components into a laser system? Make sure you consider laser damage threshold before you do! Find out more at Edmund Optics.

今すぐ見る

レーザーオプティクスに対する測量

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

今すぐ見る

Laser Polarization: The Importance of Polarization in Laser Applications

Understanding the polarization of laser light is critical for many applications, as polarization impacts reflectance, focusing the beam, and other key behaviors.

今すぐ見る

Laser Optics Lab Trailer

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

今すぐ見る

Introduction to Laser Optics Lab

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

今すぐ見る

Laser Optics Lab:Back Reflections

Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.

今すぐ見る

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

今すぐ見る

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

今すぐ見る

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

今すぐ見る

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

今すぐ見る

LIGHT TALK - EPISODE 8: Laser Magic! with Angi Compatangelo

From tattoo removal to diagnosing cancer, lasers can transform our lives in countless ways. Join our conversation about laser in skin care and diagnostics.

今すぐ見る

Resolving damage ambiguity and laser-induced damage threshold (LIDT) complications

The art and science of designing optics for laser-induced damage threshold

What makes laser optics different from normal optics?

マッハツェンダー干渉計の構築

マッハツェンダー干渉計の構成、組み立て方、調整方法、使用方法についての説明。パーツは全てエドモンド・オプティクスの標準品より調達可能です。

今すぐ見る

Clear Aperture (CA)

Laser

Laser Damage Threshold

Refraction

EOのグローバル製造拠点

ラピッドプロトタイピング、1日24時間稼働の非球面レンズ製造セル、最新の測量法など、他社とは一線を画すエドモンド・オプティクスのグローバルな光学部品の製造拠点の機能についてご紹介

今すぐ見る

エドモンド・オプティクスの計測:製造の主要な要素としての測定

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

今すぐ見る
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program