このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® アナモルフィックプリズムペアは、楕円プロファイルのレーザービームを整形する経済的なソリューションです。このプリズムは、ビームを一軸方向だけ拡大するために屈折を利用し、使用者が透過波面の歪を最小化しながらビームプロファイルを操作することを可能にします。固定および可変倍率のマウントバージョンとアンマウントバージョンをラインナップし、アプリケーションの柔軟性に対応します。TECHSPEC アナモルフィックプリズムペアは、TECHSPEC ケージシステムコンポーネントや TECHSPEC ステンレス製マウントポストなどのエドモンド・オプティクス標準のオプトメカニクスと実装できるようにデザインされており、レーザーインテグレーターにレーザービームプロファイルを真円化させるより多くのオプションを提供します。
コーティング | 倍率 | マウント | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIR I (600-1050nm) | 2X-6X | Unmounted | #47-244 | ¥25,100 数量 6+ ¥22,700 見積依頼する |
|
||
NIR I (600-1050nm) | 1X-8X | Mounted (Adjustable Magnification) | #34-553 | ¥69,200 数量 6+ ¥55,300 見積依頼する |
|
||
Laser V-Coat (405nm) | 2X-6X | Unmounted | #65-933 | ¥29,850 数量 6+ ¥26,900 見積依頼する |
|
||
NIR I (600-1050nm) | 4.22X | Mounted (Fixed Magnification) | #47-274 | ¥66,950 数量 6+ ¥60,350 見積依頼する |
|
マウントタイプの4.2Xアナモルフィックプリズムペアは、NIR I コーティングを施したアンマウントタイプのアナモルフィックプリズムペア (上記)を、主要なレーザーダイオード製品に多い、4:1前後のアスペクト比 (長軸と短軸の大きさの比)で鏡筒内に事前に固定しています。650nmの赤色レーザー波長で最適化されており、その波長において所定のアスペクト比を得ることができます (実用的には、633~670nmの赤色レーザーに対して問題なく使用できます)。ビームを真円化することは、レーザー光のコリメーション性能を改善し、回折限界レベルの集光性能を得ることを可能にします。本製品を通して出射されるビームの位置は、入射ビームのそれに対し、5.9mm分平行移動した状態になります (ビーム中心点基準)。なお本製品を使用する際は、収差等の影響を低減し、最適な結果を得るために、入射ビームをコリメート状態にしてからご使用ください。
マウントタイプ専用のアクセサリー製品のLDパターンプロジェクターモジュール用アダプター (#56-868)は、同モジュールとの一体化を可能にします。同モジュールは、本プリズムのアスペクト比である4.2Xと同じ比率のレーザービームを出射します。同モジュールから出射される惰円ビームを、真円ビームに変換することが可能です (本アダプター使用の際は、システム長に11.9mmを加算してください)。またCマウントアダプター (#56-869)は、本製品の出射側鏡筒部に施されたM14 x 0.5の雌ねじをCマウント (1-32UNF)の雌ねじに変換します。これにより、本製品をCマウントシリーズコンポーネントに接続することが可能になります (本アダプターご使用の際は、システム長に5mmを加算してください)。
Typical Values | ||||
Magnification | α1 | α2 | Vertical Separation (V) | Beam Displacement (D) |
2X | -20.6° | -6.5° | 1.75mm | 4.50mm |
3X | -29.7° | -0.9° | 2.56mm | 5.45mm |
4X | -34.1° | 2.1° | 3.01mm | 5.74mm |
5X | -37.4° | 3.2° | 3.33mm | 6.15mm |
6X | -39.7° | 4.0° | 3.51mm | 6.42mm |
![]() |
Beam Expander Mounting Configurations.Click on an item below to be brought to that item's product page. ![]() |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地