製品がカートに追加されました

Allied Vision Alvium G5 5GigE PoE カメラ

Allied Vision の更なる情報へ
×
  • GigEの4.2倍の帯域を実現
  • 最大691fpsまでのフレームレートと24.6MPまでの解像度
  • オンボード画像処理と豊富な装備をセット

Allied Vision Alvium G5 5GigE PoE カメラは、軽量でコンパクトなフォームファクターを特徴とし、確立された5GigE Vision 規格のメリットにAlvium プラットフォームの柔軟性を組み合わせています。ALVIUM® テクノロジーを搭載するシュガーキューブスタイルの本カメラは、高画質を低消費電力で伝送します。このカメラは、最新の工業規格に準拠したハードウェアを採用し、長期的な可用性と信頼性を確保しながら、あらゆるUSB3やGigE ビジョンシステム内に容易に実装できます。正確なセンサーアライメント、クリーン性の向上、固定パターンノイズ補正、欠陥画素補正を装備し、最大24.6MPまでの解像度と691fpsまでのフレームレートをもつモデルをラインナップします。Allied Vision Alvium G5 5GigE PoE カメラは、背面パネル上にギガビットイーサネットポートを装備し、コンパクトなシュガーキューブフォーマット内に白黒とカラーセンサーオプション、およびCマウント、CSマウントあるいはSマウントのレンズマウントオプションで豊富にラインナップしています。

共通仕様

メーカー:
Allied Vision
カメラシリーズ:
Alvium G5
ハウジング:
Full
イメージバッファ:
512KB
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
ダイナミックレンジ (dB):
Not Specified
マシンビジョン規格:
GigE Vision V1.2, GenICam V2.0
映像出力:
5GigE (PoE)
コネクター:
5GigE, RJ45 with Screw Locks
パワーサプライ:
PoE, 12 to 24 VDC via GPIO, or with external power supply #23-581
GPIO数:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated GPIOs
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
10-pin TFM
固定用ねじ径:
¼"-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
動作温度 (°C):
+5 to +60
保管温度 (°C):
-20 to +85

商品一覧

 タイプ   モデルナンバー  センサー
フォーマット
解像度
(MP)
 マウント   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Monochrome Camera Alvium G5-052m 1/1.7" 0.50 C-Mount
Color Camera Alvium G5-052c 1/1.7" 0.50 C-Mount
Monochrome Camera Alvium G5-291m 2/3" 2.90 C-Mount
Color Camera Alvium G5-291c 2/3" 2.90 C-Mount
Monochrome Camera Alvium G5-500m 1/2.5" 5.00 C-Mount
Color Camera Alvium G5-500c 1/2.5" 5.00 C-Mount
Monochrome Camera Alvium G5-500m 1/2.5" 5.00 M12 x 0.5 (S-Mount)
Color Camera Alvium G5-500c 1/2.5" 5.00 M12 x 0.5 (S-Mount)
Monochrome Camera Alvium G5-508m 2/3" 5.10 C-Mount
Color Camera Alvium G5-508c 2/3" 5.10 C-Mount
Color Camera Alvium G5-510c 1/1.8" 5.10 C-Mount
Color Camera Alvium G5-510c 1/1.8" 5.10 CS-Mount
Monochrome Camera Alvium G5-510m 1/1.8" 5.10 C-Mount
Color Camera Alvium G5-510c 1/1.8" 5.10 M12 x 0.5 (S-Mount)
Color Camera Alvium G5-510c 1/1.8" 5.10 M12 x 0.5 (S-Mount)
Monochrome Camera Alvium G5-510m 1/1.8" 5.10 CS-Mount
Monochrome Camera Alvium G5-510m 1/1.8" 5.10 M12 x 0.5 (S-Mount)
Monochrome Camera Alvium G5-811m 2/3" 8.10 C-Mount
Color Camera Alvium G5-811c 2/3" 8.10 C-Mount
Ultra Violet Camera Alvium G5-812UV 2/3" 8.10 C-Mount
Ultra Violet Camera Alvium G5-812UV 2/3" 8.10 CS-Mount
Color Camera Alvium G5-1242c 1/1.7" 12.40 C-Mount
Color Camera Alvium G5-1242c 1/1.7" 12.40 CS-Mount
Monochrome Camera Alvium G5-1242m 1/1.7" 12.40 C-Mount
Monochrome Camera Alvium G5-1242m 1/1.7" 12.40 CS-Mount
Monochrome Camera Alvium G5-1240m 1/1.7" 12.20 C-Mount
Color Camera Alvium G5-1240c 1/1.7" 12.20 C-Mount
Monochrome Camera Alvium G5-1620m 1.1" 16.20 C-Mount
Color Camera Alvium G5-1620c 1.1" 16.20 C-Mount
Color Camera Alvium G5-2040c 1.1" 20.40 C-Mount
Color Camera Alvium G5-2040c 1.1" 20.40 CS-Mount
Monochrome Camera Alvium G5-2040m 1.1" 20.40 C-Mount
Monochrome Camera Alvium G5-2040m 1.1" 20.40 CS-Mount
Monochrome Camera Alvium G5-2050m 1" 20.20 C-Mount
Color Camera Alvium G5-2050c 1" 20.20 C-Mount
Color Camera Alvium G5-2050c 1" 20.20 C-Mount
Monochrome Camera Alvium G5-2460m 1.2" 24.60 C-Mount
Color Camera Alvium G5-2460c 1.2" 24.60 C-Mount

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Cat6 1G/5GigE 用ロッキングケーブル (3m長) #23-575 ¥2,950   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Allied Vision Cat6 1G/5GigE Locking Cable, 5m #23-576 ¥4,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Cat6 1G/5GigE Locking Cable, 10m #23-577 ¥7,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Alvium G1/G5 GPIO Cable, 3m #23-578 ¥5,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Alvium G1/G5 GPIO Cable, 5m #23-579 ¥5,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Alvium G1/G5 GPIO Cable, 10m #23-580 ¥9,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Alvium G1/G5 Power Supply #23-581 ¥13,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Alvium G1/G5 Heatsink, Set of 2 #23-643 ¥6,750   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう