製品がカートに追加されました

AdlOptica foXXus マルチフォーカス対物レンズ

AdlOptica の更なる情報へ
AdlOptica foXXus Multi-Focus Objectives

AdlOptica foXXus Multi-Focus Objectives

×
  • レーザー光を光軸に沿って1, 2 あるいは 4点のポイントで集光
  • 0.38 or 0.80の開口数でラインナップ
  • 515/1030nm と 1064nm レーザー用のアプラナートデザイン
  • AdlOptica aplanoXX アプラナート対物レンズ もラインナップ

AdlOptica foXXus マルチフォーカス対物レンズは、光軸に沿ってレーザー光を複数の焦点に集光し、有効となる焦点深度を増やし、優れた品質で材料の高速多層切断を可能にします。515/1030nm または 1064nmに最適化された本対物レンズは、YbドープファイバーやNd:YAGなどの超短パルス固体レーザーやファイバーレーザーと用いられるためにデザインされています。対物レンズの継ぎ環部の手動回転で、焦点を1, 2 あるいは 4点のいずれかを使用者が選択できます。AdlOptica foXXus マルチフォーカス対物レンズは、ガラス、サファイア、シリコンカーバイド、またその他の脆い材料を切断する微細加工や材料加工アプリケーションでの使用に理想的です。交換可能な前面ウインドウは、材料加工中の損傷から対物レンズを保護します。

共通仕様

視野 (°):
±1
有効径 CA (mm):
12.9
損傷閾値, 設計上:
25 mJ @ 5ns
ビーム径 (mm):
12.9 (maximum)
損傷閾値, パルス:
25 mJ @ 5ns
マウント:
C-Mount

商品一覧

設計波長 (nm) NA 有効径 (mm)  直径 (mm)   全長 (mm)  焦点距離 (mm)  比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
515, 1030 0.38 12.9 34.00 39.00 17.00
1064 0.80 12.9 34.50 39.60 8.10

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
代替用ウインドウ (#19-499用) #19-500 ¥13,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
代替用ウインドウ (#19-498用) #19-493 ¥13,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
foXXus マルチフォーカス対物レンズ用スパナーレンチ #19-503 ¥13,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
枠付きウインドウ (#19-498用) #19-501 ¥43,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program