製品がカートに追加されました

アジャスタブル グレーティングマウント

×
  • 60mmまでの高さの回折格子を固定
  • 側面のロックネジで簡単調整
  • 25.4mm径用光学マウント内への実装用にデザイン

アジャスタブル グレーティングマウントは、デリケートな回折格子の格子面に損傷を与えることなく保持するようデザインされています。スプリングと金属の接点をもつ3点固定スタイルを特徴とする本マウントは、適切なクランプ圧力を提供しながら、側面側の固定ネジによる簡単調節を可能にします。マウント背面の25.4mm径エクステンション部が、エドモンド・オプティクスのTECHSPEC® キネマティックマウントEシリーズ キネマティックマウント、及び固定式ミラーマウント内への取付けを可能にします。アジャスタブル グレーティングマウントは、60mmまでの高さの一連のグレーティングサイズに対応するよう調節可能です。

補足: 写真のキネマティックマウント、ベースプレート、ポストやポストホルダーは別売りです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう