製品がカートに追加されました

ダイクロイックカラーフィルター

ダイクロイックカラーフィルター

×
  • 高彩度なダイクロイックタイプ
  • サイズ別とセット売りを用意
  • 精密ガラス基板

加法と減法用のダイクロイックカラーフィルターは、マシンビジョンに最適で、カラー分離やコントラスト強調のアプリケーションに共通して用いられます。金枠のついていないアンマウントバージョンで販売する本フィルターは、既存のカメラや照明のさまざまなセットアップ内に容易に実装されます。加えて、ダイクロイックフィルターは、狭帯域バンドパス干渉フィルターでは得ることのできない広い視界を提供します。加法と減法用ダイクロイックカラーフィルターは、精密ガラス基板を採用し、様々なサイズとセット売りで提供されます。本ダイクロイックフィルターの完成されたセットは、プリセットフィルターホイールでも販売しています。

代表的用途に、写真引き伸ばし機やビーム分割器があります。またカメラ用撮像レンズの前面部にフィルターを設置して、特定の波長領域/色を選択的に分離するのにも用いられます。 

共通仕様

全厚 (mm):
2.00 Nominal
寸法公差 (mm):
±0.25
有効径 (%):
≥85
入射角 (°):
0
基板:
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
動作温度 (°C):
<100

商品一覧

技術情報

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。