製品がカートに追加されました
Top Seller

Acktar トゥルーブラック レーザービームダンプ & ブロック

Acktar の更なる情報へ
Acktar Blackened Laser Beam Traps and Blocks

Acktar Blackened Laser Beam Traps and Blocks

Acktar Blackened Laser Beam Traps and Blocks Acktar Blackened Laser Beam Trap Acktar Blackened Laser Beam Block
×
  • レーザー光の高吸収コーティング採用
  • チューブ状のビームダンプか薄型平面状のビームブロックデザイン
  • M6タップ穴により容易なポストマウントを実現

Acktar トゥルーブラック レーザービームダンプ & ブロックは、紫外 (UV) から長波赤外 (LWIR) スペクトルまでの入射レーザー光を吸収するようデザインされた独自のコーティングを採用します。このAcktar コーティングは、10-6未満の反射係数を達成でき (ビームトラップデザイン)、20W/cm2までのレーザー損傷閾値があります。ビームダンプとビームブロックの両デザインにM6のタップ穴が施されており、光学系内へ実装に向けた光学ポスト上への容易な固定を可能にします。Acktar トゥルーブラック レーザービームダンプ & ブロックは、大小様々なレーザービームに対応するため、複数のサイズでラインナップし、レーザー損傷のリスクを減らすことで実験室全体の安全性を高めます。平面状のビームブロックデザインは、92mmの冷却ファン装着用の背部ねじを装備し、複数のブロックを結合して広いエリアをカバーすることを可能にします。

共通仕様

構造:
Black Anodized Aluminum
波長範囲 (nm):
100 - 10000
最大入射パワー強度 (W/cm2):
20
固定用ねじ径:
M6 x 1.0

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Acktar トゥルーブラック レーザービームダンプ 30mm
Acktar トゥルーブラック レーザービームダンプ 51mm
Acktar トゥルーブラック レーザービームブロック 92 x 81

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program