製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

785nm レーザーコート合成石英製平凸レンズ

×
  • 785nmで0.25%未満の反射率
  • 5 - 50mm径をラインナップ
  • 10 - 250mmの焦点距離デザイン
  • 405nm, 532nm, 633nm, 1064nmのVコーティングオプション

TECHSPEC® レーザーコート合成石英製平凸レンズは、様々なレーザーライン用Vコーティング (ARコーティング) のオプションをラインナップします。特定レーザー波長で最大限のスループットが得られるようにデザインされた本レンズは、低出力のHe-Ne、ダイオード、そしてNd:YAGレーザー光源を利用するアプリケーションに最適です。設計波長において一面当たり0.25%未満の反射率を実現する本レンズは、複数枚の光学部品を利用するアプリケーションで優れた透過率を得ることができます。

共通仕様

面取り:
Protective bevel as needed
基板:
コーティング:
785nm V-Coat
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 785nm
設計波長 DWL (nm):
785
焦点距離公差 (%):
±1
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

商品一覧

 直径 (mm)  焦点距離 (mm) バックフォーカス (mm)  コーティング   基板   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
5.00 10.00 8.63 785nm V-Coat Fused Silica
5.00 15.00 13.83 785nm V-Coat Fused Silica
5.00 20.00 18.97 785nm V-Coat Fused Silica
5.00 25.00 23.97 785nm V-Coat Fused Silica
6.00 12.00 10.63 785nm V-Coat Fused Silica
6.00 21.00 19.63 785nm V-Coat Fused Silica
6.00 24.00 22.63 785nm V-Coat Fused Silica
6.00 36.00 34.63 785nm V-Coat Fused Silica
9.00 12.00 9.26 785nm V-Coat Fused Silica
9.00 18.00 15.94 785nm V-Coat Fused Silica
9.00 27.00 25.63 785nm V-Coat Fused Silica
9.00 36.00 34.63 785nm V-Coat Fused Silica
12.00 18.00 15.26 785nm V-Coat Fused Silica
12.00 25.00 22.31 785nm V-Coat Fused Silica
12.00 30.00 27.56 785nm V-Coat Fused Silica
12.00 36.00 34.29 785nm V-Coat Fused Silica
12.00 50.00 48.01 785nm V-Coat Fused Silica
12.00 100.00 98.33 785nm V-Coat Fused Silica
25.00 38.00 33.03 785nm V-Coat Fused Silica
25.00 50.00 46.00 785nm V-Coat Fused Silica
25.00 60.00 56.92 785nm V-Coat Fused Silica
25.00 75.00 71.96 785nm V-Coat Fused Silica
25.00 100.00 97.40 785nm V-Coat Fused Silica
25.00 125.00 122.65 785nm V-Coat Fused Silica
25.00 150.00 147.82 785nm V-Coat Fused Silica
25.00 200.00 198.02 785nm V-Coat Fused Silica
50.00 75.00 66.43 785nm V-Coat Fused Silica
50.00 100.00 93.84 785nm V-Coat Fused Silica
50.00 150.00 145.20 785nm V-Coat Fused Silica
50.00 200.00 195.19 785nm V-Coat Fused Silica
50.00 250.00 245.21 785nm V-Coat Fused Silica

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう