製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller

CSマウントカメラ用Cマウントアダプター (5mm厚鏡筒)

×
  • CマウントレンズをCSマウントカメラに用いる際に使用
  • 5mm厚鏡筒
  • 使い勝手を良くする鏡筒ローレット加工

TECHSPEC® CSマウントカメラ用Cマウントアダプターは、CマウントレンズをCSマウントカメラで使用する際に用います。多くのマシンビジョンカメラは、標準化されたカメラ/レンズマウントを採用します。マウント規格の最も一般的なものは、ねじ呼び径 1インチ (25.4mm)、ねじピッチ 32TPI (1インチ当たり32山)、フランジバック距離 17.526mm で標準化されたCマウントです。短焦点レンズやバリフォーカルレンズに対するもう一つの一般的マウントであるCSマウントは、Cマウントと同じ呼び径とねじピッチを採用しますが、フランジバック距離は12.5mm と約5mm 分短くなります。TECHSPEC CSマウントカメラ用Cマウントアダプター (5mm厚鏡筒) は、CSマウントカメラにCマウントレンズを使用する場合に、CSマウントカメラをCマウントに変換するために使用できます。

商品一覧

技術情報

Using C-Mount Spacers in Electronic Imaging
Using C-Mount Spacers in Electronic Imaging

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
CSマウントアダプター (CSマウントカメラ用Cマウントアダプター (5mm厚鏡筒)) #03-618 ¥3,250   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう