製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

45°マウントアダプター (¼-20UNCねじタイプ)

45° Mounting Adapters (#59-001, #59-002, & #59-003 Pictured)

45° Mounting Adapters (#59-001, #59-002, & #59-003 Pictured) 45° Mounting Adapter with Mounted Mirror (Not Included)
×
  • ホルダーのポスト上への設置を45°にアレンジ
  • オフセット長別に3タイプ

 本製品の使用により、U¼のタップ穴を持った光学部品ホルダー製品を、簡単に45°設置の状態にアレンジすることができます。アダプター底部には¼-20UNCのタップ穴が施されているため、同ねじ規格のマウントポスト上に設置可能です。ホルダー製品との接続用の¼-20UNCのキャップスクリュー1個付属。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
TS 45° マウントアダプター 25.4 x 25.4
TS 45° マウントアダプター 50.8 x 50.8

技術情報

 
Offset A OD Mount B Centerline Height C D E
1" (25.4mm) 1" (25.4mm) 0.646" (16.4mm) 20.9mm 5mm
2" (50.8mm) 2" (50.8mm) 1.293" (32.8mm) 37.3mm 8mm
2" (50.8mm) 4" (101.6mm) 0.586" (14.9mm) 19.5mm 4mm

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program