製品がカートに追加されました

4/3型対応固定焦点レンズ

#86-210

#86-210 #86-206 #86-207
×
  • 4/3型センサーが持つ23mmのイメージサークルに対応
  • 広範なカメラに対応するCマウントデザイン
  • 1.0%未満のTVディストーション

 様々な焦点距離が用意されている4/3型対応固定焦点レンズは、フローティングフォーカス機構と非球面レンズを組み合わせ、作業距離全体の解像度を最大化しています。多くのマシンビジョンアプリケーションに最適な本固定焦点レンズは、透過率を最大化するための広帯域反射防止(AR)コーティングが施されます。 4/3型対応固定焦点レンズは、12~50mmまでの焦点距離からお選びいただけます。

共通仕様

アイリスオプション:
Variable
最大イメージサークル (mm):
21.60
許容最大センサーフォーマット:
4/3"
マウント:
C-Mount

商品一覧

焦点距離 (mm) 対応センサーフォーマット Fナンバー WD (mm)  マウント   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
12.00 4/3" f/2 - f/22 100 - ∞ C-Mount
16.00 4/3" f/2 - f/22 100 - ∞ C-Mount
25.00 4/3" f/2 - f/16 150 - ∞ C-Mount
35.00 4/3" f/2 - f/16 200 - ∞ C-Mount
50.00
類似する製品
×
4/3" f/2 - f/22 300 - ∞ C-Mount
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう