製品がカートに追加されました
Top Seller

4 - 6λ 平面ミラー

4 - 6λ 平面ミラー

×
  • 形状やサイズ別に広範にラインナップ
  • 可視光の85%超を反射
  • 特注サイズはお問い合わせください

4 - 6λ 平面ミラーは、広範なアプリケーションに対して経済的な選択肢です。この平面ミラーは、ガラス基板の前面側に高反射率コーティングを蒸着します。基板形状は、円形、正方形、矩形でラインナップします。矩形型の4 - 6λ 平面ミラーは、45°設置で光路を90°曲げる必要のあるアプリケーションに理想的です。本ミラーは、保護膜付きアルミコーティングを採用し、可視光の85%超を反射します。

ご必要な製品が見つかりませんか? 簡単入力の特注見積り依頼ツールでお問い合わせください。

共通仕様

面取り:
Protective as needed
平面度 (P-V):
4 - 6λ
基板:
Float Glass
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
コーティングスペック:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
コーティング:
Protected Aluminum (400-700nm)
コーティングタイプ:
Metal
入射角 (°):
45.00
波長範囲 (nm):
400 - 700

商品一覧

 直径 (mm)  平面度  寸法 (mm)  コーティング
スペック
 コーティング  入射角 (°)  比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
- 4 - 6λ 3.0 x 3.0 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
5.00 4 - 6λ - Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
6.30 4 - 6λ - Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
9.00 4 - 6λ - Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 9.0 x 9.0 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 9.5 x 11.2 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
12.50 4 - 6λ - Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
12.70 4 - 6λ - Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 12.7 x 12.7 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 12.7 x 18.0 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
15.00 4 - 6λ - Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
16.00 4 - 6λ - Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 17.0 x 23.0 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
19.00 4 - 6λ - Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 19.0 x 19.0 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 21.0 x 26.0 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 22.0 x 22.0 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 22.0 x 29.0 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
25.40 4 - 6λ - Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 25.4 x 25.4 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 25.4 x 35.4 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
26.00 4 - 6λ - Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 30.0 x 40.0 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 31.0 x 77.0 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
32.00 4 - 6λ - Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 35.0 x 109.0 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 38.0 x 38.0 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 38.0 x 38.0 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 38.0 x 51.0 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 38.0 x 150.0 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
38.10 4 - 6λ - Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 38.1 x 38.1 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 38.1 x 53.9 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 50.0 x 125.0 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
50.80 4 - 6λ - Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 50.8 x 50.8 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 50.8 x 71.8 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 51.0 x 76.0 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 60.0 x 270.0 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 73.0 x 116.0 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 76.0 x 102.0 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
76.20 4 - 6λ - Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 76.2 x 76.2 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 76.2 x 107.8 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 81.0 x 100.0 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 85.0 x 101.0 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 102.0 x 127.0 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 127.0 x 178.0 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 127.0 x 178.0 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 169.0 x 194.0 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 200.0 x 235.0 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 204.0 x 254.0 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 204.0 x 254.0 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 254.0 x 254.0 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 254.0 x 313.0 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 254.0 x 313.0 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 254.0 x 356.0 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 356.0 x 356.0 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 406.0 x 406.0 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 406.0 x 406.0 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
- 4 - 6λ 408.0 x 609.0 Ravg >85% @ 400 - 700nm Protected Aluminum (400-700nm) 45.00
必要なサイズが見つかりませんか? こちらから、そのサイズの見積りをすぐに依頼しましょう。

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう