製品がカートに追加されました

回転スライドベースプレート (¼-20UNCねじタイプ)

×
  • 既存のマウント部品の汎用性を向上
  • 標準的なブレッドボードへの直付けに最適
  • ¼-20UNCのザグリ穴が付いたアルミ製プレート

エドモンド・オプティクス標準のマウントポストポストホルダー製品を用いた位置決め用に有効なアクセサリー製品です。ベースプレート中央部にあるU¼ or M6用のザグリ穴 (3個)は、ポストやポストホルダーのタップ穴部への固定に利用します。またベースプレート周辺部にあるスロット穴は、ブレッドボードベンチキャリア上に固定する際に用いられます。スロット状のため、ベースプレート上に立てたポスト/ポストホルダーの位置決めが可能です。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。なおポストやブレッドボード等との接続の際は、キャップスクリュー各種をタップ穴に合わせて必ずお求めください。

商品一覧

 タイプ   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
English

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program