製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

ケージサポート用3mm径ロッド

×
  • ケージシステム構築に際し、硬くてたわまないサポート
  • 研磨したSUS440 ステンレス鋼により、高耐久性とスムーズな移動を実現
  • 各種アプリケーション向けて様々なロッド長を用意
  • ケージシステム用6mm径ロッドもラインナップ

TECHSPEC® ケージサポート用3mm径ロッドは、研磨したSUS440ステンレスから作られます。ケージシステム構築に際し、硬くてたわまないサポートを提供するために用いられます。どのロッドも、装着したプレートのスムーズな移動と精密なアライメントを確実にする研磨加工面を有します。各種アプリケーション向けて様々なロッド長のものをラインナップ。

共通仕様

外径 (mm):
3

商品一覧

 全長 (mm)   外径 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
50.0 3
75.0 3
100.0 3
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program