製品がカートに追加されました

355nm 固体レーザー

355nm Solid State Laser & Included Power Supply, #39-182

355nm Solid State Laser & Included Power Supply, #39-182 355nm Solid State Laser, #39-182 355nm Solid State Laser Power Supply (included)
×
  • クラスIIIbのハイパワーレーザー
  • 10mWの平均パワー
  • <2nsのパルス幅
  • 355nmの周波数変換Qスイッチパルス

355nm 固体レーザーは、ダイオード励起とQスイッチパルスの周波数変換によってUV光をを発振します。このレーザーは、2ns以下のパルス幅と10mWの平均出力パワーがあります。加えて、3 - 5kHz間の固定繰り返し周波数での発振や、外部トリガー入力利用による出力のカスタマイズ、また準連続出力を用いた10 - 15kHz間のレートでの発振を実現することができます。コンパクトさを特徴とする355nm 固体レーザーは、UV硬化やレーザー治療、マイクロエレクトロニクス製造を始めとするハイパワーUVアプリケーションに用いられます。熱電クーラー (TEC) の実装により、5000時間の長期寿命が期待できます。

補足: パワーサプライ付属です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう