製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

2µm用レーザーミラー

2μm Laser Line Mirrors

×
  • >10 J/cm2 @ 2µm, 10ns, 10Hz のレーザー損傷閾値
  • ホルミウムとツリウムレーザー光源用にデザイン
  • λ/7の平面度

TECHSPEC® 2µm用レーザーミラーは、ホルミウム (2100nm) やツリウム (1940nm) ドープのレーザーシステムとの使用向けにデザインされています。このミラーは、医療、産業、計測といったアプリケーション分野に最適です。2µmの波長領域は、皮膚表面下にある別々の深度レベルにある組織を標的にできるため、外科的処置に有益です。TECHSPEC® 2µm用レーザーミラーは、2µmの波長において 10 J/cm2レーザー損傷閾値と99%超の反射率を保証します。

補足: 2µmレーザー光源のアプリケーションに関する更なる情報は、 2µmレーザーの性質をご覧ください。

商品一覧

 波長範囲 (nm)  設計波長 (nm)  直径 (mm)   全厚 (mm)  入射角 (°)  比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
1900 - 2200 2000 12.70 6.35 45
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program