製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

λ/20 合成石英製直角プリズムミラー (斜面コートタイプ)

×
  • 熱的安定性を向上させる精密合成石英基板
  • システムアライメント用に最適
  • 反射強化アルミ, 保護膜付き金, 保護膜付き銀のコーティングをラインナップ

TECHSPEC® λ/20 合成石英製直角プリズムミラーは、精密なアライメントが要求されるアプリケーションに向けて、広帯域金属膜コーティングと±15秒の角度公差を採用します。この高反射率直角プリズムミラーは、取り付け時のアライメントを簡略化し、光を90°に曲げるシステム内に容易に実装できます。TECHSPEC® λ/20 合成石英製直角プリズムミラーは、高い温度環境に向けて合成石英基板を利用しており、その精密なデザインと公差で容易なシステムインテグレーションを可能にします。コーティングオプションは、450nmから長波赤外 (IR) まで、95%超の反射率が得られます。

共通仕様

寸法公差 (mm):
+0.00/-0.10
面取り:
Protective bevel as needed
平面度 (P-V):
λ/20
基板:
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
コーティングタイプ:
Metal
角度公差 (秒):
±15

商品一覧

平面度 直角構成部全長
(mm)
コーティング
スペック
 コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
λ/20 5.00 Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/20 10.00 Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/20 12.50 Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/20 15.00 Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/20 20.00 Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/20 25.00 Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/20 5.00 Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm)
λ/20 10.00 Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm)
λ/20 12.50 Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm)
λ/20 15.00 Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm)
λ/20 20.00 Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm)
λ/20 25.00 Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm)
λ/20 5.00 Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm)
λ/20 10.00 Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm)
λ/20 12.50 Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm)
λ/20 15.00 Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm)
λ/20 20.00 Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm)
λ/20 25.00 Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm)

技術情報

Image above shows light reflecting off the coated hypotenuse.
Image above shows light reflecting off the coated hypotenuse.
1度の反射で90°偏角
1度の反射で90°偏角

関連製品

Custom

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。