製品がカートに追加されました

2メガピクセル対応固定焦点レンズ

2 MegaPixel Fixed Focal Length Lenses

2 MegaPixel Fixed Focal Length Lenses

2 MegaPixel Fixed Focal Length Lenses 4mm Fixed Focal Length, #14-394 6mm Fixed Focal Length, #14-395 8mm Fixed Focal Length, #14-396 +5
×
  • 2メガピクセルの解像力デザイン
  • ロック可能な手動ピント調整と絞り機構
  • 4 - 50mmまでの焦点距離
  • Cマウントデザイン

2メガピクセル対応固定焦点レンズは、メガピクセル固定焦点レンズよりも高い解像力を要するマシンビジョンアプリケーション用にデザインされています。このCマウントレンズは、手動のピント調整と絞り用リングにロック機構を装備し、不要な調整を防ぎます。4~50mmまでの焦点距離をラインナップするレンズは、M30.5 x 0.5のフィルターマウントを装備し、マシンビジョン用フィルターの使用を可能にします。2メガピクセル対応固定焦点レンズは、 ½ 型と2/3型のセンサーサイズに対応し、当社の2MP マシンビジョンカメラ全機種に対応します。本レンズは、産業用マシンビジョン、ファクトリーオートメーション、工場検査アプリケーションで使用されます。

共通仕様

アイリスオプション:
Variable
マウント:
C-Mount

商品一覧

焦点距離 (mm) 対応センサーフォーマット Fナンバー WD (mm)  マウント   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
4.00 1/2" f/2 - f/16 100 - ∞ C-Mount
6.00 1/2" f/1.4 - f/16 100 - ∞ C-Mount
8.00 1/2" f/1.4 - f/16 100 - ∞ C-Mount
12.00 2/3" f/1.4 - f/16 100 - ∞ C-Mount
16.00 2/3" f/1.4 - f/16 200 - ∞ C-Mount
25.00 2/3" f/1.4 - f/32 300 - ∞ C-Mount
35.00 2/3" f/1.4 - f/32 500 - ∞ C-Mount
50.00 2/3" f/2 - f/16 1000 - ∞ C-Mount
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program