製品がカートに追加されました
Top Seller

CamIR 1550nm NIR USB 3.1 カメラ

CamIR 1550nm NIR USB 3.1 カメラ

CamIR 1550nm NIR USB 3.1 カメラ CamIR 1550nm NIR USB 3.1 カメラ (梱包状態)
×
  • 1550nmの設計波長
  • 蛍光体コート付きカメラセンサー
  • カメラ、ケーブル、および使い勝手のよいソフトウェア付属

CamIR 1550nm NIR USB 3.1 カメラは、蛍光体ベースのシンチレータを用いてデザインされており、近赤外 (NIR) での撮像を可能にし、InGaAs ディテクターに対する優れた置き換え手段となります。このカメラは、1.6MPか2.8MPのオプションでラインナップし、1.6MPカメラにはCSマウントを、2.8MPカメラにはCマウントを採用します。1550nmの設計波長をもつ本カメラは、1495 – 1595nmの感度波長領域を有します。CamIR 1550nm NIR USB 3.1 カメラは、カメラ、ケーブル、ソフトウェアの入ったUSBドライブ、およびセットアップを簡単にするスタートガイドを同梱します。本カメラは、レーザーアライメント、光通信テスト、および検査アプリケーションに理想的です。

共通仕様

メーカー:
Scintacor
ハウジング:
Full
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
映像出力:
USB 3.1
コネクター:
USB 3.1
パワーサプライ:
Power over USB
GPIO数:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
7-pin JST
動作温度 (°C):
0 to 50
保管温度 (°C):
-30 to +60

商品一覧

 タイプ  センサー
フォーマット
解像度
(MP)
 コネクター   マウント   ハウジング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
NIR Camera 1/2.9" 1.60 USB 3.1 CS-Mount Full
NIR Camera 2/3" 2.80 USB 3.1 C-Mount Full

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
BLACKFLY®用三脚アダプター (¼-20UNC) #88-210 ¥1,700   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program