製品がカートに追加されました

1460 - 1600nm NIR カメラ (TVフォーマット)

1460-1600nm Near-Infrared Camera (Front)

1460-1600nm Near-Infrared Camera (Front) 1460-1600nm Near-Infrared Camera (Back)
×
  • 光通信波長用可視化ツールの低価格ソリューション
  • コンパクトサイズ
  • 標準アナログ信号出力
  • 高速電子シャッター搭載

1460 - 1600nm NIR カメラは、高解像度アナログCCDカメラのイメージセンサー面に蛍光コーティングを特別に施し、1460~1600nmの波長帯で感度を持たせた特殊カメラです。この技術により、この波長帯に感度を持たせた他のセンサー技術に比べて大幅な低価格化を実現します。高速電子シャッターを搭載し、レーザーアプリケーションに代表される高レベル光信号の減衰調整も容易です。1550nm付近のレーザー光のアライメントや光通信試験、検査を始めとするアプリケーションに最適です。なお標準的なカメラ用レンズは、近赤外波長でも利用することができますが、光学設計やコーティング設計はこのスペクトル領域において通常最適化されていません。そのため、ご使用の際は、近赤外域で特別にデザインされたレンズの使用を推奨します。

商品一覧

 タイプ  センサー
フォーマット
解像度
(MP)
 コネクター   マウント   ハウジング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
NIR Camera 1/2" 0.30 Analog, BNC C-Mount Full
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう