製品がカートに追加されました

実験用グレード 平凸レンズ (1 - 24.9mm)

×

平凸レンズは、一方が平面で、他方が外側に向かって曲がった面を有します。正の焦点距離をもち、イメージングアプリケーションにおいて光をコリメートしたり、一点に集光したりするのに最適です。

1 - 24.9mmの実験用グレード 平凸レンズは、いくつかのグレードオプションで提供されます。グレード1は、標準的な光学ガラスを面取り加工しており、見た目のキズや欠け、脈理、酸化などが殆どありません。グレード2は、光学ガラスではないものを使用し、面取り加工もしていません。また、小さな欠けや脈理、他の欠陥などがあります。レンズ外周部の接着も、若干分離している場合があります。グレード3は、グレード2よりも大きなエッジ欠けやキズがあり、酸化の度合いもより大きくなります。

補足: 実験用グレードの光学部品の仕様は、記載したものから10%ほど異なる場合があります。また、記載した以上の追加情報はご用意できません。予めご了承ください。

商品一覧

 直径 (mm)  焦点距離 (mm)  コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
10.20 176.00 -
15.00 27.00 -
15.00 74.00 -
15.80 71.00 -
15.80 71.00 Anti-Reflection Coating
16.00 36.00 -
17.00 85.00 -
17.90 73.40 -
19.00 476.00 Anti-Reflection Coating
20.40 476.00 -

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう