製品がカートに追加されました

光学定盤除振テーブル (M6 ねじタイプ)

光学定盤除振テーブル

光学定盤除振テーブル

×
  • スチールハニカム構造の光学定盤を採用
  • 上面板に着磁性SUS430プレート採用
  • 除振性能別に空気ばね式と防振ゴム式をラインナップ
  • 機器固定用にM6タップ穴を採用 (25mm穴間隔)
  • ウェブ注文不可製品 - 見積りツールでまずは見積りをご依頼ください

精密機器の振動対策は、外部からの有害な振動を精密機器の直前で遮断する除振が最も効果的です。エドモンド・オプティクスの光学定盤除振テーブルは、高剛性、高ダンピング特性、及び軽量化実現のため、スチールハニカム定盤を採用しています。光学実験に大切な剛性は、アルミ製のハニカム定盤に比べて30~40%向上し、また鋳鉄定盤と同等の剛性を約1/5~1/7の質量で実現します。床の耐荷重を心配することなく設置できるのも大きなメリットです。

光学定盤除振テーブルは、除振機構に標準的な空気ばね式を採用したタイプと、空気ばねを搭載しない簡易型が選べます。空気ばね式のテーブルは、自動レベル維持機構を搭載し、水平を自動的に維持します。対する簡易型は、除振機能は特に必要なく、軽量で高剛性、高ダンピングの実験用定盤を必要とする場合にお勧めです。簡易型に採用している定盤は、空気ばね式のそれと全く同じです (架台上への設置は、簡易的な除振効果が得られる防振ゴムを採用)。どちらのタイプも、前面の脚連結材を一本取り除き、本体下部のスペースを開放しています。実験器具や電源などの収納場所として利用できます。またサービスコンセントや移動用キャスターを標準装備します。

共通仕様

構造:
Steel Honeycomb (Top Plate: SUS430 Stainless Magnetic)
耐荷重 (kg):
300
固定用ねじ径:
M6 x 1 (25mm Hole Spacing)

商品一覧

 除振方式   全長 (mm)   全幅 (mm)   全厚 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
空気ばね (Air Spring) 750.00 1,000.00 100.00
空気ばね (Air Spring) 900.00 1,200.00 200.00
空気ばね (Air Spring) 1,000.00 1,500.00 200.00
空気ばね (Air Spring) 900.00 1,800.00 200.00
空気ばね (Air Spring) 1,000.00 2,000.00 200.00
防振ゴム (Anti-Vibration Rubber) 750.00 1,000.00 100.00
防振ゴム (Anti-Vibration Rubber) 900.00 1,200.00 200.00
防振ゴム (Anti-Vibration Rubber) 1,000.00 1,500.00 200.00
防振ゴム (Anti-Vibration Rubber) 900.00 1,800.00 200.00
防振ゴム (Anti-Vibration Rubber) 1,000.00 2,000.00 200.00

商品説明

補足: 本製品は、その自重と大きさから、別途運送料がかかります (運送料も含めた正式な見積書をご用意させていただきます。見積りツールで見積りをご依頼ください。本ウェブサイトからのウェブ注文は行えません)。また受注生産品のため、標準納期も他の当社標準品のそれとは異なり、30~45日程度かかります (機種に依存)。ご注文後の注文キャンセルや返品は、製造不良を除いて行えません。予めご了承ください。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう