当社ではこの種類のCookieは使用していません。
中国にあるエドモンド・オプティクスの設計 & 製造施設は、
コスト効率と中~大量生産に重点を置きます。このISO 9001
およびAS 9100施設は、レンズ1本1本の解像力検査を通じて
ロット間のばらつきを抑え、高い品質保証を実現します。
アクティブ補正は、干渉計を用いてアッセンブリ内の個々の素子や光電子部品を最適に配置することで、レンズの性能を最大限に引き出します。
エドモンド・オプティクスの世界的な設計と製造施設は、変調伝達関数 (MTF)、環境、およびアプリケーション固有の評価をはじめとする厳格なテストを通じて性能を保証します。テストレポート、文書化、シリアル番号化、相関研究、およびエラー分析は、ご要望に応じて対応いたします。
対応力
最大440本/mmまでの像空間分解能をもつ光学系を設計・製造し、計測でそれを実証。
成長を続けるセンサーサイズに対応する高性能デザイン。
スペースに制約のあるOEMアプリケーション向けの高解像力M12マウントレンズ。
回折限界性能と解像力を高くする大きなレンズ口径。
最大50Gの衝撃に対してピクセルシフトを防ぐロバストな光学的ポインティング安定性。
高温、高圧水および水没に耐えるIPX7およびIPX9K保護等級に対応。
-10°Cから+50°Cまでの温度範囲に対応するアクティブとパッシブのアサーマリゼーション。
先進的かつ大量のオプトエレクトロニクスアッセンブリ、イメージング光学系の設計、および光学アッセンブリ品の計測に向けた21,225平方フィート (1,972m2) の施設。
16,140平方フィート (1,500m2) の製造スペース。大量のオプトメカニカルおよびイメージングアッセンブリを現地で設計・組立・試験。
120,000平方フィート (11,150m2) の敷地面積、20,000平方フィート (1,860m2) の製造特化スペース。高精度加工、コーティング、組立、および試験用セル。
80,000平方フィート (7,430m2) の製造スペース。高精度球面レンズ、プリズム、そして他のコート付き光学部品で50年超の経験。
77,000平方フィート (7,150m2) の製造スペース。部品と枠付き光学部品の大量生産で高度に垂直統合された施設。
16,140平方フィート (1,500m2) の製造スペース。球面レンズとプリズムの量産でシンガポールの施設をサポート。
製造サービスのお見積もりにはこちらのお見積もり依頼フォームをご使用ください。
もしくは下記一般依頼フォームをご使用ください。
当社の製造対応力に関してお問合せいただきありがとうございます。追ってご連絡させていただきます。
* デュアルユースという用語は、EAR (米国輸出管理規則) の対象となる品目の種類を説明するためによく使用されます。デュアルユース品目とは、軍事または大量破壊兵器 (WMD) 関連の用途だけでなく、民間用途の両方を持つ品目のことです。