製品がカートに追加されました

EDMUND OPTICS®
ツーソン 先進デザイン
and 組立施設

  • アクティブアライメント、エレクトロニクス実装、環境的耐性を要する高度な組み立て

  • 高度な設計と大量製造サービス

  • Officially AS 9100 and ISO 9001 certified | View certificate

  • クリーンルームでの組み立てに、MTF, 迷光, 熱サイクル, 衝撃, 振動など高度な試験

  • 商用およびITAR準拠の施設

エドモンド・オプティクスのツーソン (Tucson) 先進デザイン & 組立施設は、米国アリゾナ州ツーソンにある同社2番目の施設です。22,284平方フィート (2,070m2) のこの最先端施設は、2,195平方フィート (204m2) の敷地内で組立用のISO クラス6 クリーンルーム、受入検査用のISO クラス7 クリーンルーム、ISO クラス5 精密洗浄ライン、変調伝達関数 (MTF)、迷光、レーザービームプロファイリング、熱サイクル、衝撃、振動など多数の試験対応力を備え、優れた高度設計と組み立てサービスを提供します。

当社の熟練した光学アッセンブリ作業者は、クリーンルーム施設内で高性能なシステムを用いた豊富な経験があります。米国を拠点とするお客様は、エドモンド・オプティクスの国内外の他の拠点に加えて、西海岸の地域拠点でより洗練された商用およびITAR準拠の製品にアクセスできるようになります。

対応力 & 専門性

精密光学アッセンブリ & システム

マシンビジョンやレーザー加工でのアプリケーションや技術的に高度な産業向けにデザインされた高度な光学アッセンブリは、可能な限り正確な仕様を実現するため、極めて精密な製造工程が要求されます。こうした技術には、レンズセンタリング用のアクティブアライメント、MTFテスト用の点光源顕微鏡、フリースペース光学系試験、遠距離でのレーザーコアライメントとボアサイト試験、ダブルパス望遠鏡テストが含まれます。

   複雑なイメージングレンズアッセンブリ

   オプトエレクトロニクスアッセンブリ

 ビーム伝送システム

   顕微鏡、望遠鏡、その他

Precision Optical Assemblies and Systems

専門分野

ツーソン 先進デザイン & 組立施設は、製品開発のライフサイクルの各段階で卓越した品質のサービスを提供するために建設されました。設計から本格的な生産まで、専門設計者、プロジェクトマネージャー、製造エンジニアからなる当社のチームは、最も要求の厳しいアプリケーションにもソリューションをもちます。施設担当者は、以下の卓越した経験があります:

   迅速なプロトタイプ

   スケールアップと大量製造

   アクティブアライメント

   精密洗浄

   クリーンルーム内組み立て

   テスト & 認証

Precision Optical Assemblies and Systems

専門化した試験

最先端技術のメーカーには、最も正確で精密な製造基準が求められるだけでなく、品質保証測量に向けて最も高度な試験装置が求められます。最高レベルの品質を保証できるこうしたメーカーの信用は、最高レベルの性能をテストできることから始まります。エドモンド・オプティクスのツーソン 先進デザイン & 組立施設は、光学系の部品からシステムレベルまでの性能を測定することができます。

Specialized Testing

デザイン & エンジニアリング

グローバルスタッフ

150名以上のエンジニアと科学者

幅広い設計ノウハウ

UVから可視, NIR, SWIR, MWIR, LWIRまで

製造可能性

製造可能性を考慮した設計を重視 - 試作から大量生産まで

専門家

イメージング, 投影, 視覚システムで活躍

柔軟性

困難な包絡要件にも実績あり

光学解析

迷光解析をはじめ、複雑な光学解析に精通

詳しくはこちら
Design and Engineering
Edmund Optics® Tucson Advanced Design and Assembly
2650 E. Elvira Rd, Ste 102
Tucson, AZ 85756 USA
ISOISO 14644

クラス6およびクラス7のクリーンルーム

お問い合わせ
 電話: 1-520-574-2572
 Eメール: こちらのフォームにご記入ください
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program