製品がカートに追加されました
全プレスリリース

TECHSPEC® YAG-BBAR マルチコート付きアクロマティックレンズ – 光軸上での球面収差と色収差を補正

500 ~ 1100nm までの広帯域に対して優れた透光性

1/25/2016, Tokyo, Japan   —

米国Edmund Optics (EO)の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、 TECHSPEC® YAG-BBAR マルチコート付きアクロマティックレンズの発売を開始した。汎用性の高い本レンズは、光学特性の異なる2枚のレンズを接合しており、エアスペース構成の集光ダブレットレンズに対する低コストソリューションを提供する。本レンズは、光軸上での色収差を補正し、球面収差を改善するためのツールとして最適である。

高透過率と低反射率

TECHSPEC® YAG-BBAR マルチコート付きアクロマティックレンズには、500~1100nmにおいて最大の透過率を実現する広帯域反射防止 (BBAR)膜が施されている。40-20の表面品質 (キズ-ブツ)を備え、532nmと1064nmにおいてR <0.25% (一面当たり) の絶対反射率が得られるように最適化されている。

Nd:YAGレーザーの集光用に最適

TECHSPEC® YAG-BBAR マルチコート付きアクロマティックレンズは、500~1100nmの波長内で発光する多色照明の集光スポットサイズ最小化用に特にデザインされている。また、アライメント用可視ビームを併用したNd:YAGレーザーシステムの集光にも最適である。

焦点距離12.5~200mmの12種類をラインナップ

TECHSPEC® YAG-BBAR マルチコート付きアクロマティックレンズは、直径6.25~25mm、焦点距離12.5~200mmの12種類をラインナップ。欧州RoHS指令に適合した本レンズは、硝材にN-BK7/N-SF5を採用している。TECHSPEC® YAG-BBAR マルチコート付きアクロマティックレンズは、全品在庫販売体制により、お客様に短納期で供給する。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program