製品がカートに追加されました
全プレスリリース

TECHSPEC® アクロマティックレンズ (VIS-NIRマルチコート) - 光軸上での色収差を補正し、球面収差を改善

新しく9種類のタイプをラインナップ

9/21/2017, Tokyo, Japan   —

米国Edmund Optics® (EO)の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、TECHSPEC® アクロマティックレンズ (VIS-NIRマルチコート)の発売を開始した。汎用性の高い本レンズは、2枚のレンズを接合してダブレットレンズを形成することで、エアスペース構成ダブレットレンズに対する低コスト提案となる。本レンズは光軸上での色収差を補正し、球面収差を改善する。今回、TECHSPEC® アクロマティックレンズ (VIS-NIRマルチコート)の広範な製品レンジに、直径が12.7mm、18mm、30mm、75mmの、砂面もしくは墨塗りのコバ面仕上げタイプを備えた9種類が、新たにラインナップに加わった。

高透過率及び低反射率

TECHSPEC® アクロマティックレンズ (VIS-NIRマルチコート)は、400~1000nmの透過域に機能するVIS-NIRコーティングを備えている。0°の入射角でデザインされた本レンズは、880nmにおいてR <0.25%の絶対反射率が得られるよう最適化されている。欧州RoHS指令に適合した本精密レンズは、40-20の表面品質 (キズ-ブツ)を備える。MgF2やVIS 0°コーティングの付いたアクロマートもラインナップ。

墨塗り加工されたアクロマートが、ノイズ低減、コントラスト向上、及び優れたSN比を提供

TECHSPEC® アクロマティックレンズ (VIS-NIRマルチコート)は、レンズコバ面を墨塗り加工したタイプもラインナップ。墨塗り加工したINKバージョンは、光学システム内の迷光を最小化し、ノイズを抑えコントラストを改善する。コバ面を墨塗り加工することで、散乱光が低減しSN比が最大化される。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program