製品がカートに追加されました
全プレスリリース

TECHSPEC® 変倍テレセントリックレンズ - 実視野サイズを選択可能

被写界深度調整用の絞り調節機構搭載

10/29/2014, Tokyo, Japan   —

米国Edmund Optics (EO)の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、TECHSPEC® 変倍テレセントリックレンズの発売を開始した。倍率レンジ全体でテレセントリック設計された汎用性の高い本レンズは、標準的な固定焦点レンズの置き換えとなる、コンパクトで費用対効果に優れたソリューションを提供する。

2種類の光学倍率範囲をラインナップ

TECHSPEC® 変倍テレセントリックレンズは、光学倍率が0.5X~1.0Xと1.0X~3.0Xのオプションをラインナップし、2.93~17.96mmの実視野範囲において20%以上のコントラスト性能 (@ 75本/mm)が得られる。実視野サイズの選択が可能な本レンズは、一台のレンズで特定のアプリケーション要求に必要となる実視野サイズを正確に再現する。絞り調節機構の搭載により被写界深度の調整が可能なため、様々なゲージや計測アプリケーションにおいて優れた柔軟性を提供する。

低ディストーション画像を形成

TECHSPEC® 変倍テレセントリックレンズは、一般的な固定焦点レンズに比べて、優れた画質と低ディストーション画像を提供する。システムインテグレーションを容易にするコンパクトで2/3 型センサーに対応したF6 / Cマウントデザインを採用し、通常で0.1° 未満のテレセントリシティと0.1%未満のディストーション特性 (@ 588nm)が得られる。実視野サイズの調節が容易で、低ディストーション画像を形成する本レンズは、半導体や電子部品検査、ファクトリーオートメーションに最適な選択となる。TECHSPEC® 変倍テレセントリックレンズは、全品在庫販売体制により、お客様に短納期で供給する。

TECHSPEC® 変倍テレセントリックレンズは、ドイツで開催されるVISION StuttgartのEdmund Opticsブース (Hall 1, Booth E 41)において出展予定。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう