製品がカートに追加されました
全プレスリリース

TECHSPEC® UCiシリーズ 固定焦点レンズ 装置への組み込みに最適

6/7/2018, Tokyo, Japan   —

米国Edmund Optics® (EO)の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、 TECHSPEC® UCiシリーズ 固定焦点レンズの発売を開始した。このレンズは、UCシリーズ 固定焦点レンズのUltra-Compact Instrumentation (UCi)バージョンで、同じ光学素子を使用しながら、スペースの限られた用途にも使用できるデザイン。小型、堅牢かつ軽量のイメージングツールが求められるOEM用途に最適な製品である。

レンズは固定絞り&4K解像度を実現

TECHSPEC® UCiシリーズ 固定焦点レンズは、4K解像度を実現。2.2μm以下の小型ピクセルサイズ用にデザインされ、様々なアプリケーションに対応するために広範な固定絞りオプションが用意されている。1/2.5型センサー用に最適化されているが、多くの焦点距離では1/1.8型までのセンサーサイズに用いることが可能。M12 x 0.5 Sマウントカメラとの使用に適している。

400~700nmの透過に最適化

TECHSPEC® UCiシリーズ 固定焦点レンズは、21種類のモデルをラインナップしており、焦点距離は4mm、6mm、または12mmから選択可能。作動距離は0mm、50mm、100mmの3種類。また、各レンズには、400~700nmで透過率が最大になるMgF2の反射防止膜が付いている。RoHS指令に適合し、全品在庫販売体制により、お客様に短納期で供給する。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program