製品がカートに追加されました
全プレスリリース

TECHSPEC® λ/20 平凸レンズ -透過波面歪を最小化

高精密レーザーや測量アプリケーションに最適

1/30/2015, Tokyo, Japan   —

米国Edmund Optics® (EO)の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、TECHSPEC® λ/20 平凸レンズの発売を開始した。本レンズは、レーザーや測量アプリケーションを含む、透過波面歪の最小化を必要とする幅広い用途に理想的である。

基板に精密合成石英ガラスを採用

TECHSPEC® λ/20 平凸レンズは、精密な合成石英基板、λ/20 の基板面精度、20-10の優れた表面品質といった、要求の厳しい環境における高精密な用途に必要となる特性を網羅。欧州RoHS指令に適合した本レンズは、0.2~2.2μmの波長域と24mmの有効径を備える。

完全な計測試験データ付き

どのTECHSPEC® λ/20 平凸レンズにも、干渉縞データや直径、曲率半径、中心厚、偏芯の計測結果を記載した完全な計測試験データと共に発送される。直径25mmで未コート品の本精密レンズは、50mm、75mm、100mm、150mmの焦点距離をラインナップ。TECHSPEC® λ/20 平凸レンズは、全品在庫販売体制により、お客様に短納期で供給する。

TECHSPEC® λ/20 平凸レンズは、2月10~12日にカリフォルニア州サンフランシスコのMoscone Centerで開催されるPhotonics Westにおいて、エドモンド・オプティクスのブース #1615で展示予定。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう