製品がカートに追加されました
全プレスリリース

TECHSPEC® シリコン非球面レンズ – 軽量化を求めるIRアプリケーションに最適

ZnSeやゲルマニウムレンズに対する優れた代替品

2/26/2015, Tokyo, Japan   —

米国Edmund Optics® (EO)の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、TECHSPEC® シリコン非球面レンズの発売を開始した。本レンズは、MWIR (中波赤外)アプリケーションに対して高性能で軽量なソリューションを提供し、価格が高めのZnSeや割れやすいゲルマニウム製のレンズに対する理想的な代替品となる。

低比重・低分散

TECHSPEC® シリコン非球面レンズは、温度変動や圧力変動を始めとする耐環境に優れた機械的/熱的特性を有する。本レンズは、比重の小さい光学グレードのシリコン材料を使用して作られているため、軽量化を必要とするIRシステムへの適用にも理想的である。

回折限界性能

欧州RoHS指令に適合した TECHSPEC® シリコン非球面レンズは、回折限界性能を提供する。本レンズは直径25mmの、異なる6種類のモデルをラインナップ。シリコン非球面レンズは、焦点距離が12.5mm、25mm、50mmの、3-5μm反射防止 (AR)コーティングか未コート品を用意。TECHSPEC® シリコン非球面レンズは、全品在庫販売体制により、お客様に短納期で供給する。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう