製品がカートに追加されました
全プレスリリース

TECHSPEC® 直角プリズムミラー – システムアライメントアプリケーションに最適

反射強化アルミコート、金コート、銀コートが高反射率を提供

8/5/2015, Tokyo, Japan   —

米国Edmund Optics (EO)の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、新たなTECHSPEC® 直角プリズムミラーの発売を開始した。本ミラーは、反射強化アルミコート、銀コート、金コートの金属コーティングが施されている。本製品は、システムアライメント等の、精密アライメントと高性能が要求される広範囲なアプリケーションに最適である。

光路を90°曲げて反射

TECHSPEC® 直角プリズムミラーは、光路を90°曲げて反射するため、多くの光学系における本質的パーツとなる。

本特殊ミラーは取り付けが容易で、また基板にはN-BK7を使用している。39種類の異なるサイズ/コーティングの組み合わせを揃えたTECHSPEC® 直角プリズムミラーは、高反射率を提供するための高品質金属コーティングが施されている。

反射強化アルミコートは、可視波長域において反射率を高めるため、アルミの金属膜を誘電体多層膜で保護している。保護膜付き金コートは、750~1500nm間で96%の反射率が維持できるため、近赤外や赤外アプリケーションに最適である。金コートはより高い耐性と取扱い性を容易にするため、保護膜に一酸化シリコンを用いている。保護膜付き銀コートは、500~800nm間で99%以上の優れた反射率が得られ、複数の波長にまたがる広帯域アプリケーションに対して格好の選択肢となる。保護膜付きコーティングは、銀の変色を抑え、低湿環境下での使用に最適である。

TECHSPEC® 直角プリズムミラーは、全品在庫販売体制により、お客様に短納期で供給する。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program