このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
米国Edmund Optics® (EO)の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、 TECHSPEC® モノリシック構造 反射型ビームエキスパンダー (Mark I)の発売を開始した。本製品は、広帯域或いは多波長ビーム拡大を必要とするアプリケーションに最適である。
高精密な最小波面精度を実現
Edmund Opticsがデザインし製造したTECHSPEC® モノリシック構造 反射型ビームエキスパンダー (Mark I) は、オール反射デザインを採用し、250nmから10µmまでの紫外、可視、赤外アプリケーションに対応する精密広帯域性能のためのλ/10 の波面精度を実現する。その革新的でモノリシックなデザインは、高精密な最小波面精度及び優れた性能や安定性を確実なものとし、温度変化による影響を受けない。TECHSPEC® モノリシック構造 反射型ビームエキスパンダー (Mark I) は、反射面、タップ穴、及び貫通穴を含む様々な集積デザインにより、どのレーザーアプリケーションにおいてもアライメントや固定、そしてインテグレーションを簡略化する。
紫外、可視、及び赤外波長向けのコーティングオプション
TECHSPEC® モノリシック構造 反射型ビームエキスパンダー (Mark I) は、2X、3X、5Xの倍率に、紫外、可視、及び赤外波長向けの反射強化アルミコート、保護膜なし金、保護膜付きアルミのコーティングオプションをラインナップする。欧州RoHS指令に適合した本ビームエキスパンダーは、6060-T6アルミ基板を使用して作られており、4mmの入射側開口径を提供する。
多種多様な光源との互換性
TECHSPEC® モノリシック構造 反射型ビームエキスパンダー (Mark I) は、エキシマ、Nd:YAGなどのUV レーザー; Nd:YAG、CO2、量子カスケードなどの赤外レーザー; チタンサファイア、ファイバーレーザーなどのウルトラファストレーザー; チタンサファイア、色素、量子カスケードなどのチューナブルレーザー等、多種多様な光源と互換性があり、柔軟性を最大限に高めている。TECHSPEC® モノリシック構造 反射型ビームエキスパンダー (Mark I) は、全品在庫販売体制により、お客様に短納期で供給する。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地