製品がカートに追加されました
全プレスリリース

TECHSPEC® レーザーコート精密非球面レンズ – 高出力Nd:YAGレーザーアプリケーションに 最適

高レーザー耐力を有するレンズ

4/24/2015, Tokyo, Japan   —

米国Edmund Optics® (EO)の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、TECHSPEC® レーザーコート精密非球面レンズの発売を開始した。高レーザー耐力を有する本レンズは、高出力Nd:YAGレーザーアプリケーションにおいて性能を最大化するようデザインされている。

球面収差を最小化するデザイン

欧州RoHS指令に適合したTECHSPEC® レーザーコート精密非球面レンズは、高精度の非球面デザインを採用。球面収差を最小化してレーザースポットサイズを小さくし、面積当たりのエネルギーを維持する。本レンズは高性能レーザー用Vコーティングを施し、特定レーザー波長において0.25%未満の絶対反射率を実現する。最もポピュラーなNd:YAGレーザー波長用に最適化した高レーザー耐力のコーティングを採用している。基板にUVグレード 合成石英ガラスを採用しており、熱膨張にも高い耐性がある。

12種類のVコート付きレンズをラインナップ

TECHSPEC® レーザーコート精密非球面レンズは、12種類の異なるモデルをラインナップしている。直径15mm、開口数 (NA)0.60で、設計波長がそれぞれ355nm、532nm、1064nmの3タイプ、また開口数 (NA)0.50で、設計波長がそれぞれ355nm、532nm、1064nmの3タイプ。直径25mm、開口数 (NA)0.42で、設計波長がそれぞれ355nm、532nm、1064nmの3タイプ、また開口数 (NA)0.50で、設計波長がそれぞれ355nm、532nm、1064nmの3タイプを揃えている。TECHSPEC® レーザーコート精密非球面レンズは、全品在庫販売体制により、お客様に短納期で供給する。顧客のニーズに合わせた精密非球面レンズを提供するために、直径の縮小や、使用波長に合わせたカスタムコーティングへの対応も可能。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program