当社ではこの種類のCookieは使用していません。
米国Edmund Optics® (EO)の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、TECHSPEC® レーザーグレード平凸レンズに新たに25.4mm径を追加した。レーザーグレード平凸レンズは、高い表面品質と面精度を備え、切断加工、機械加工、溶接加工といった高エネルギーNd:YAGレーザーを用いる幅広いアプリケーション用にデザインされている。
10-5の表面品質
TECHSPEC® レーザーグレード平凸レンズは、精密合成石英基板 を採用。λ/10の面精度と10-5の表面品質により、低散乱と優れた透過波面性能を実現する。また、コーティングの設計波長において0.25%未満の絶対反射率を実現する。TECHSPEC® レーザーグレード平凸レンズは、レーザー損傷閾値を保証している。必要なレベルのレーザーフルーエンスに耐えられるよう設計され、厳しい試験を行っているため、仕様のレーザーパラメーターで損傷を受けることはない。このレンズの損傷閾値は、20ns、20Hzにおいて、3 J/cm2 (@266nm)から15 J/cm2 (@1064nm)。
高いレーザー損傷閾値をもつさまざまなARコーティングオプションを用意
25.4mm径のTECHSPEC® レーザーグレード平凸レンズは、コーティング無し、もしくは高いレーザー損傷閾値をもつ反射防止 (AR) コーティング付きから選択可能。このARコーティングには、もっとも一般的なNd:YAGレーザー波長が含まれており、レーザーのスループットを最大限にする。この平凸レンズは、35mm~1000mmの焦点距離をラインナップし、有効径はいずれも21.5mm。TECHSPEC® レーザーグレード平凸レンズは、全品在庫販売体制で、お客様に短納期で供給する。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地