このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
米国Edmund Optics® (EO)の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、TECHSPEC® 1型センサー用高解像力テレセントリックレンズの発売を開始した。本レンズは、半導体や電子部品検査、測定やゲージ用途向けにデザインされている。標準的な固定焦点レンズの代替として、コンパクトで費用対効果に優れたソリューションとなる。
シャープな画像を作る両側テレセントリックデザイン
TECHSPEC® 1型センサー用高解像力テレセントリックレンズは、F6の高スループットデザインと0.1°未満のテレセントリシティ、そして0.1%未満のディストーション特性を有する。両側テレセントリックデザインの採用は、最も正確な寸法計測を行うために、エラーの発生が最も少ない、シャープな画像を作る。TECHSPEC® 1型センサー用高解像力テレセントリックレンズは、対角長16mmまでのセンサーに対応し、16MPまでのセンサーに向けてデザインされている。また、より大判のイメージセンサーに対応したテレセントリックレンズもラインナップしている。
振動の大きな環境での使用にも最適
TECHSPEC® 1型センサー用高解像力テレセントリックレンズは、振動の大きな環境での使用にも最適である。本テレセントリックレンズは、設定した絞り位置を恒久的にその場に止めるためのセットスクリューも付属している。TECHSPEC® 1型センサー用高解像力テレセントリックレンズは、新たな0.367Xと0.55XのCマウント対応1型ラージフォーマットテレセントリックモデルと、0.9XのCマウント対応のラージフォーマットテレセントリックモデルの3種類をラインナップ。TECHSPEC® 1型センサー用高解像力テレセントリックレンズは、全品在庫販売体制により、お客様に短納期で供給する。
TECHSPEC® 1型センサー用高解像力テレセントリックレンズは、ドイツで開催されるVISION StuttgartのEdmund Opticsブース (Hall 1, Booth E 41)において出展予定。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地