製品がカートに追加されました
全プレスリリース

TECHSPEC® ハードコート OD 4 5nmバンドパスフィルター - 高ブロッキングおよび高透過率を実現

レーザーラインクリーンナップアプリケーションに最適

9/6/2018, Tokyo, Japan   —

米国Edmund Optics® (EO) の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、TECHSPEC® ハードコートOD 4 5nmバンドパスフィルターの販売を開始した。このフィルターは汎用性が高く、幅広いアプリケーションで使用できるように狭帯域スペクトルの分離に必要な高透過率および高ブロッキング性能を提供する。

中心波長は266nm~1064nmを用意

TECHSPEC® ハードコートOD 4 5nmバンドパスフィルターの半値全幅 (Full-Width Half Max; FWHM) は5nmと狭いため、レーザーラインクリーンナップアプリケーションに最適である。より広いFWHM特性を持つバンドパスフィルターに比べて、SN比の更なる改善を可能にする。また、成分分離やレーザーラインセパレーション、化学物質の検出、蛍光アプリケーションにも使用可能。この精密バンドパスフィルターの表面品質は80-50、中心波長は266nm-1064nmを用意しており、Nd:YLFおよびNd:YAGレーザーの第2、第3高調波、レーザーダイオード、He-Neレーザーに対応する。TECHSPEC® ハードコートOD 4 5nmバンドパスフィルターのブロッキング波長範囲は200-1200nm、最小透過率は85%を超える。サイズは、12.5mm、25mm、50mm径をラインナップしている。

透過帯から透過阻止帯への急峻なスロープ特性

TECHSPEC® ハードコートOD 4 5nmバンドパスフィルターは、耐久性に優れたハードコーティングを採用し、透過率を高めながら、フィルターの性能劣化を最小限に抑える。UV、可視、NIRなど様々なレーザー波長用をラインナップし、要求の厳しいさまざまな用途で高い性能を実現できるよう、透過帯から透過阻止帯への急峻なスロープ特性を提供する。TECHSPEC® ハードコートOD 4 5nmバンドパスフィルターは、全品在庫販売体制により、お客様に短納期で供給する。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう